商品概要
ファイバセンサ, 回帰反射形, M6ねじ型, トップビュー, ケーブル長 2m, R10
在庫/販売状況
2026/11/20 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 11,900 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/25
| 品名 | ファイバユニット | |
|---|---|---|
| 検出方式 | 回帰反射形 | |
| 商品分類 | ねじ型 | |
| 検出方向 | トップビュー | |
| 許容曲げ半径 | R10 | |
| 曲げ不可長さ | 10mm | |
| フリーカット | 可 | |
| 最小検出物体 | E3X-HD: φ0.1mm E3NX-FA: φ0.03mm | |
| 検出距離 | E3X-HD | GIGA: 10~250mm HS: 10~250mm ST: 10~250mm SHS: 10~250mm |
| E3NX-FA | GIGA: 10~370mm HS: 10~370mm ST: 10~370mm SHS: 10~250mm | |
| 材質 | 検出ヘッド | ABS |
| 使用温度範囲 | -40~70℃ | |
| 保護構造 | IP67 | |
| ケーブル長 | 2m | |
| 質量 | 梱包状態: 約70g | |
| 付属品 | 細径ファイバアタッチメント(形E39-F9) 反射板(E39-R3) | |
外形図
情報更新:2025/09/25
外形図

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
E32-R21 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
