商品概要
ファイバセンサ, 反射形, φ3 円柱型(スリーブ付き), トップビュー, ケーブル長 0.5m, R4
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 10,300 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/25
| 品名 | ファイバユニット | |
|---|---|---|
| 検出方式 | 反射形 | |
| 検出方向 | トップビュー | |
| 許容曲げ半径 | R4 | |
| 曲げ不可長さ | 10mm | |
| フリーカット | 不可 | |
| 最小検出物体 | E3X-HD: φ5µm E3NX-FA: φ2µm | |
| 検出距離 | E3X-HD | GIGA: 63mm以下 HS: 18mm以下 ST: 27mm以下 SHS: 7mm以下 |
| E3NX-FA | GIGA: 94mm以下 HS: 27mm以下 ST: 40mm以下 SHS: 7mm以下 | |
| 材質 | 検出ヘッド | SUS303 |
| スリーブ | ステンレス | |
| 使用温度範囲 | -40~70℃ | |
| 保護構造 | IP67 | |
| ケーブル長 | 0.5m | |
| 質量 | 梱包状態: 約35g | |
| 付属品 | ファイバアタッチメント | |
外形図
情報更新:2025/09/25
外形図
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
E32-D32-S1 0.5Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
