商品概要

推奨代替機種情報2026/10/18 15:17 情報更新

推奨代替機種は A22NN-BGA-NRA-G002-NN となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。

押ボタンスイッチ(丸胴形φ22/25), 非照光, 正方形 ガード形, 赤, 1b, オルタネイト

在庫/販売状況

2026/10/19 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中・受注終了予定 推奨代替機種
受注終了予定 2027年6月
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,920

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/05/21

種類押ボタンスイッチ
胴体形状丸胴形(φ22/25mm共用)
照光/非照光非照光
操作部操作部形状正方形 ガード形
操作部色赤
動作機能オルタネイト
負荷一般負荷用
最小適用負荷DC5V 10mA
接点定格接点構成1b
定格通電電流10A
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC24V 10A/AC110V 10A/AC220V 6A/AC380V 3A/AC440V 2A
誘導負荷: AC24V 10A/AC110V 5A/AC220V 3A/AC380V 2A/AC440V 1A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC24V 10A/DC110V 2A/DC220V 0.6A/DC380V 0.2A
誘導負荷: DC24V 1.5A/DC110V 0.5A/DC220V 0.2A/DC380V 0.1A
開閉能力説明測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min
端子仕様ねじ締め端子 (M3.5)
許容操作頻度電気的: 30回/分
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧同極端子間: AC2500V 50/60Hz 1min
各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
誤動作: 最大1000m/s2 (誤動作1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -20~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -40~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造IP65耐油形
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (IEC60947-5-1)

外形図

情報更新:2026/05/21

取りつけ穴加工図

情報更新:2026/05/21

適合負荷領域図

情報更新:2026/05/21

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/07

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No