商品概要

画像をクリックすると大きくなります

小形セーフティ・リミットスイッチ, ローラ・レバー形, 4NC, 右側コード引き出し, 3m

小形セーフティ・リミットスイッチ, ローラ・レバー形, 4NC, 右側コード引き出し, 3m

在庫/販売状況

2026/10/19 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 11,700

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/08/08

動作方式スローアクション
アクチュエータローラ・レバー形 φ17.5×6.8
金属レバー・樹脂ローラ
R24.7
定格周波数50/60Hz
接点構成4NC
負荷一般負荷/微小負荷共用
アース端子アース線付き
ケーブル仕様UL Style 2464、3m
仕上り径: 8.3mm
引き出し方向: 右方向
AWG22
周囲温度範囲使用時: -30~70℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲95%RH以下

許容操作速度1mm/s~0.5m/s
許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)500mΩ以下
絶縁抵抗同極端子間: 100MΩ以上
異極端子間: 100MΩ以上
充電金属部とアース間: 100MΩ以上
各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上
DC500Vメガにて
インパルス耐電圧同極端子間: 2.5kV
異極端子間: 4kV
各端子とアース間: 4kV
耐久性電気的: 15万回以上 (AC125V 1A×2回路、DC24V 4mA×2回路)、100万回以上 (DC24V 4mA×4回路)
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm
耐衝撃耐久: 1000m/s2以上
誤動作: 300m/s2以上
保護構造IP67
感電保護クラスClass I (アース線付き)

動作に必要な力(OF)規格値 最大 5N
もどりの力(RF)規格値 最小 0.5N
動作までの動き(PT)PT1 (11-12, 21-22): 6±3° (NC)
PT1 (31-32, 41-42): 9±3° (NC)
動作後の動き(OT)規格値 最小 40°
全体の動き(TT)参考値 55°
直接開路動作力(DOF)規格値 最小 20N
直接開路動作までの動き(DOT)規格値 最小 18°

外形図

情報更新:2024/08/08

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2024/08/08
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
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No