Page top

本文

各記号のご案内(セーフティ商品以外共通)

正しくお使いいただくために下記の記号を使用しております。

主な使用記号の意味

記号 意味
納
期
情
報
標準在庫機種 標準在庫機種(オムロンまたは代理店で在庫管理しています)
受注生産機種 受注生産機種(納期については、お取引き商社にお問い合わせください)
新商品 新商品を表します
海
外
規
格
UL規格取得 UL規格取得
UL(CSA) UL(CSA)
記号 意味
海
外
規
格
CSA規格取得 CSA規格取得
VDE規格取得 VDE規格取得
TUV規格取得 TÜV規格取得
EU指令 EU指令
中国規制認証取得 中国規制認証取得

警告表示の構成

「共通の注意事項」「正しくお使いください」で、警告表示は下表のように表します。
分類 記号 意味
製
品
安
全
の
事
項
警告
表示
危険 ■危険レベル
正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に死亡に至ったり、重傷を負う場合も起こり得ます。また、同様に深刻な物的損害を受ける恐れがあります。
警告 ■警告レベル
正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。また、同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。
注意 ■注意レベル
正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。
留意
表示
安全上の要点 製品を安全に使用するために実施または回避すべきことを示します。
製品安全以外の事項 使用上の注意 製品が動作不能、誤動作、または性能・機能への悪影響を予防するために実施または回避すべきことを示します。

製品安全確保のための図記号の意味

記号 意味
注
意
図
記
号
注意図記号の一般 ■注意図記号の一般
特定しない一般的な注意、警告、危険の通告。
破裂注意 ■破裂注意
特定の条件において、破裂の可能性を注意する通告。
感電注意 ■感電注意
特定の条件において、感電の可能性を注意する通告。
高温注意 ■高温注意
特定の条件において、高温による傷害の可能性を注意する通告。
レーザ光線 ■レーザ光線
レーザ光線の危険の可能性を注意する通告。
記号 意味
禁
止
図
記
号
禁止図記号の一般 ■禁止図記号の一般
特定しない一般的な禁止の通告。
接触禁止 ■接触禁止
特定の条件において、機器の特定の場所に触れることによって傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告。
分解禁止 ■分解禁止
機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止通告。
指
示
図
記
号
強制図記号の一般 ■強制図記号の一般
特定しない一般的な使用者の行為を指示する図記号。
必ずアース線を接続せよ ■必ずアース線を接続せよ
安全アース端子付の機器の場合、使用者に必ずアース線を接続するように指示する図記号。
ニッケルカドミウム電池回収 ■ニッケルカドミウム電池回収
ニッケルカドミウム電池の回収リサイクルを指示する図記号。

SI単位について

規格の国際化に対応するため、本カタログは国際単位系(SI)を採用しています。
従来の単位との換算は下記の表をご参照ください。
SI単位表
加速度 m/s2 G
1 1.01972×10-1
9.80665 1
力 N kgf
1 1.01972×10-1
9.80665 1
トルク N ・m kgf ・cm kgf ・m
1 1.01972×10 1.01972×10-1
9.80665×10-2 1 1×10-2
9.80665 1×102 1
圧力 Pa kPa kgf/cm2 mmHg(Torr) mmH2O
1 1×10-3 1.01972×10-5 7.50062×10-3 1.01972×10-1
1×103 1 1.01972×10-2 7.50062 1.01972×102
9.80665×104 9.80665×10 1 7.35559×102 1×104
1.33322×102 1.33322×10-1 1.35951×10-3 1 1.35951×10

価格について

【標準価格】
・ 本カタログに記載の標準価格は、あくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。
・ 表示価格には消費税を含んでおりません。
【オープン価格】
・ オープン価格と記載された商品は、オープン価格商品です。オープン価格商品は標準価格を決めていません。