E5□D/E5□D-H/NX-TC「適応制御技術」
従来は、装置変化などによる不良発生後にATや手動でPID調整が必要でしたが、E5□D/E5□D-H/NX-TCでは装置変化などに追従してPID値を自動調整し最適な温度制御状態...
センサ
FAシステム機器
モーション/ドライブ
ロボティクス
セーフティ
スイッチ
リレー
コントロール
電源/周辺機器他
省エネ支援/環境対策機器
全ての商品
ファイバセンサ
光電センサ
変位センサ/測長センサ
画像センサ
コードリーダ/OCR
近接センサ
振動センサ/漏液センサ/その他センサ
全ての商品
マシンオートメーションコントローラ
データフローコントローラ
産業用PCプラットフォーム
多軸モーションコントローラ
プログラマブルコントローラ
ソフトウェア
ネットワーク機器
プログラマブルターミナル
RFIDシステム
全ての商品
インバータ
サーボモータ/サーボドライバ
全ての商品
協調ロボット
モバイルロボット
産業用ロボット
全ての商品
セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム
セーフティレーザスキャナ
セーフティドアスイッチ
プログラマブルセーフティコントローラ
セーフティユニット/セーフティリレーユニット
全ての商品
全ての商品
一般リレー
全ての商品
温度調節器(デジタル調節計)
カウンタ
全ての商品
パワーサプライ(電源)
状態監視機器
接続・省配線機器
検査装置
全ての商品
電力監視

従来は、装置変化などによる不良発生後にATや手動でPID調整が必要でしたが、E5□D/E5□D-H/NX-TCでは装置変化などに追従してPID値を自動調整し最適な温度制御状態...

予期可能な外乱に対し、あらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。 外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、本機能が動作し操作量を加算...

Sysmac Studio IO-Linkマスタの簡易設定の様子を動画で紹介します。

IO-Linkマスタユニット I/Oポートのクイック設定の様子を動画で紹介します。

装置立上げ時の再現性の低い問題や、稼働中のトラブル原因究明時間を短縮する、NX5のオートメーションプレイバック機能についてご紹介します。

パネルレーザカッティング工程の事例をご紹介。マルチヘッド加工でカッティングのスループットを倍増します。

二次電池ワインダー工程の事例をご紹介。 高速な演算周期で送り速度1000mm/sを実現します。

二次電池の積層工程を例に、オートメーションコントローラNX5で実現する「設備の高タクトと、高品質化を両立させるためのデータ活用」についてご紹介します。

太陽光パネルの変換効率をあげるため、高品質な多結晶インゴットを生産することを例に、オートメーションコントローラNX5で実現する「歩留まり向上のためのデー...

Feature Visualization function. Visualize subtle temperature profile changes which is not captured by temperature waveform.

温度の波形では捉えられない微細な温度プロファイルの変化を可視化する特徴量見える化機能について紹介します。

オンザフライ制御をご使用いただく際の実現方法や実装手順(ツールの操作)をわかりやすく説明した動画をご用意しました。

半導体製造装置の付加価値向上に、NX-ECT101を用いたEtherCAT自律分散システムをご提案いたします。

機械的なリスクが高く、人手作業の必要性や頻度の高い生産ラインに対して、オムロンは⼈と機械と製品を守りながら⾼い⽣産性を確保する⾼度な安全を、誰もが簡単...

安全機能SS2:Safe Stop 2の使用例をご紹介します。

安全機能 SS1 : Safe Stop1の使用例をご紹介します。

安全機能SLS:Safely-Limited Speedの使用例をご紹介します。

安全機能SLP:Safely-Limited Positionの使用例をご紹介します。

SS2機能 (Safe Stop 2) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SS1機能 (Safe Stop 1) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SLS機能 (Safely-Limited Speed) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SLP機能(Safely-Limited Position)の設定方法の概略をご覧いただけます。

Check out the case study of the SS2 (Safe Stop 2) function.

Check out the case study of the SLS (Safely-Limited Speed) function.

Check out the case study of the SLP (Safely-Limited Position) function.

Check out the case study of the SS1 (Safe Stop 1) function.

Omron's advanced safety solution is easy to integrate into production lines where mechanical risk is high and manual intervention is often required, a...

This video shows how to configure the SS2 (Safe Stop 2) function.

This video shows how to configure the SS1 (Safe Stop 1) function.

This video shows how to configure the SLS (Safely-Limited Speed) function.

This video shows how to configure the SLP (Safely-Limited Position) function.

SS2 (Safe Stop 2) 機能を使用する事で、動力を遮断することなく、2軸の同期を維持した状態で減速制御し、サーボロック状態で停止させることができます。

SS1 (Safe Stop 1) 機能を使用する事で、インターロック停止時でも2軸の同期を維持した状態で減速しながら制御停止できます。

SLS (Safely-Limited Speed)機能を使用する事で、保護扉開放時にモータの速度が指定値内である事を監視します。

SLP (Safely-Limited Position) 機能を使用する事で、保護扉開放時に可動部の位置が指定範囲内である事を監視します。

The SS2 (Safe Stop 2) function enables two axes to decelerate to a stop with servo ON in a controlled manner while being synchronized, without cutting...

The SS1 (Safe Stop 1) function enables two axes to decelerate to a stop in a controlled manner while being synchronized during interlocking.

The SLS (Safely-Limited Speed) function monitors that a specified maximum motor speed is not exceeded when the protective cover is opened.

The SLP (Safely-Limited Position) function monitors that the moving part is inside safe limits when the protective cover is opened.

ラミネーターの製造・販売メーカー 大成ラミネーター株式会社さまにおける協調ロボットを活用した事例。オムロン協調ロボットにより既存設備のラミネーターを活...

金属プレス・金型設計製作メーカー 株式会社有川製作所さまにおける協調ロボットを活用した事例。TMランドマークにより移設可能で汎用性のあるロボットシステム...

通常ガルバノによる加工は、加工範囲が100mm×100mmと狭いことが課題だったが、ガルバノスキャナとXYステージを同期させて1つの加工を実現。

レーザ加工機のタクト改善。ヘッドを複数にする場合ではガルバノスキャナをコントロールする動作クロックがヘッド間ですべて同期するため、特別な調整を行わず全...

Fischer Gears社さまにおける協調ロボットを活用した事例。これまで人が行っていた、ワークをとり、工作機に取り付けてドアを閉め運転。工作機によるワーク材料...

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 低反射曲面ワークを安定検出

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

検出面への水滴やホコリの付着をエアーで除去

Air blow unit keeps sensing surface clean, reducing false detections

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved low-reflective surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces


量産稼働時に、現場の環境起因によるセンサの誤動作やセンサの破損でライン停止が発生し、復旧工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、検出面の保護で...

E3ASシリーズなら、文字が読みやすく分かりやすい有機ELディスプレイとティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができます。

検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。E3ASシリーズなら、曲面、光...

新規設計や設備改造のときに、センサの設置制約のために設備が複雑化し、設計工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、センサの設置可能な場所を拡大し...

佐賀県にある金型メーカ 聖徳ゼロテック株式会社さまにおける協調ロボットを活用した事例。 危険作業を自動化することで、従業員の身体的負荷の軽減を実現します...

Sensor space limitations make equipment design and retrofit work complicated, resulting in time-consuming work. The E3AS Series can be installed in ch...

E3AS Sensors allow virtually anyone to set optimal settings on the easy-to-read OLED display using the teaching method.

When difficult-to-detect workpieces (curved, glossy, or casting surfaces) cannot be detected correctly, sensors need to be reselected or adjusted. The...

When a sensor malfunction or breakage due to the environment causes a line stoppage during mass production, it can take a long time to restart. With t...

PMACはステージ制御に加え、2D/3Dガルバノスキャナの制御を行うことも可能です。Machine Automationは日本の製造業課題を解決するオムロンFAソリューションです...

動作指令を複数のアクチュエータ動作にリアルタイムに分解する「モーションスペクトル分解」により、細かな高加減速動作を高応答のアクチュエータに、広範囲の動...

ロボット動作に必要な運動学演算式(インバース/フォワード・キネマティクス)を実装する領域がお客様に開放されていますので、お客様のメカ機構に合わせた制御を...

超精密ステージの実現には、ステージ位置情報をできる限り細かく検出しフィードバックする制御系を構築する必要があります。PMACには超高分解能リニアスケールか...

マシンオートメーションコントローラ NX1シリーズは、モーション・ビジョン・セーフティを統合し、EtherCATやOPC UAなどネットワークのインターフェースを備えて...

高機能モーション制御も、現場発のIoTを実現するネットワークも、ワンパッケージに凝縮したSysmacコントローラのエントリーモデルです。

オムロンの草津工場(滋賀県)では、データを活用して品質データを収集する取り組みを行った結果改善ポイントの発見が早くなり、生産性が向上しました。

制御進化と情報革新の融合を実現するコントローラ、産業用PCプラットフォームNYシリーズをご紹介します。オムロンの産業用PCプラットフォームは、産業用ボックス...

Omron 1S Servo System - a state of the art servo. --------------------------------------------- Find solutions with Omron!Visit our global portal site...

1Sシリーズサーボシステムは、装置の設計から立上げ・メンテナンスに至るお客様のそれぞれのシーンの効率化に拘り、そのデザインを実現しました。

連続的にワーク位置を検出し、目標位置までの移動距離を逐次更新することで、ワークを停止させずに高精度な位置決めを行います。従来のアライメント制御から位置...

One Connection、One Software、One Machine Controllerを実現。

最適なマシン制御を実現、生産性を高める革新的テクノロジをご提供。

理想軌跡と計測軌跡からオフセット補正とフィードフォワードによる補正。 高速動作時の軌跡逸脱を考慮した2種類の位置指令により、軌跡制御の高精度化を実現し...

マイクロPLC CP1Eと拡張ユニットの温度センサユニット CP1W-TS003の構成でヒーターの温度・アナログ制御を行うデモの様子をご覧ください。

より速く、より効率的に機械の操作や情報のモニタできる次世代マシンインタフェースNAシリーズのご紹介です。

Modbus-RTU経由で温度調節器E5CCと表示器NBシリーズを接続。PLCを介さずにNB側での設定変更やモニターができます。

CP1EとE5□Cの組み合わせはPLC通信用のラダープログラムを開発が不要、設定のみでデータ交換ができます。開発工数の削減だけでなく、トラブル時のメンテ工数削減...

装置動作中に、近づいたり、ドアを開けようとすると装置が緊急停止し表示器NBの画面上で安全機器のステータスを確認できます。表示器から装置の運転・停止・リセ...

撹拌機、切断機(スライサー)、カシメ機など危険な箇所がある装置には安全対策が不可欠です。セーフティコントローラG9SPからマイクロPLC CP1Eに安全情報を通知...

ガントリ機構におけるスムーズな双動動作にご注目!電子カム機能、追従同期制御もご覧いただけます。

トルク制御サーボプレスにおける最適な制御パラメータの組み合わせ。位置・速度・トルク制御を停止することなく切り替え可能。