NO IMAGE
Quick start 「3つのステップによる稼働開始」”Start by 3 simple steps”
【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介1】 3つのステップによる稼働開始をご説明します。 “NXR‑S Series: CIP Safety Simple Logic I/O – Features 1” We will explain how to start operation in three steps.
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

Quick connect「配線接続工数が従来比1/5に」”Reduce wiring connection man-hours to 1/5 of conventional methods”
【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介2】 電源、Ethernet通信、IOポートをそれぞれワンクリックで接続可能に。 “NXR...

Quick trouble shooting「工数を従来比1/5」
【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介4】 専用ツール不要のトラブルシューティングが可能に。

Quick Response Time「超高速な応答時間」”Lightning fast response time”
【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介3】 ローカルI/Oの応答性能を最小15msで実現。安全距離の確保が容易に。 “NXR‑...

Quick trouble shooting "Reduced man-hours to 1/5 of conventional methods"
"NXR‑S Series: CIP Safety Simple Logic I/O – Features 4" Achieve tool-less troubleshooting and maintenance for unmatched efficiency.

垂直立上げと安定稼働を両立
装置立上げ時の再現性の低い問題や、稼働中のトラブル原因究明時間を短縮する、NX5のオートメーションプレイバック機能についてご紹介します。

安全統合された高稼働率設備の実現
需要変動時の、自動車の生産車種による工程追加を例に、「安全統合された高稼働率設備の実現」についてご紹介します。