可搬重量1,500kgにより、重量物の搬送を自動化 HD-1500紹介
従来フォークリフト業務を代替する、可搬重量1,500kgのHD-1500により、搬送の自動化をさらに促進します。
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

可搬重量1,500kgにより、重量物の搬送を自動化 HD-1500紹介
従来フォークリフト業務を代替する、可搬重量1,500kgのHD-1500により、搬送の自動化をさらに促進します。

250~900kgをカバーする中重量物の搬送を自動化 MD-650/900紹介
フットプリントが小さく、狭い通路にも対応。中重量搬送に最適なMD-650/900で、自動化をさらに加速します。

可搬重量250kgに拡充され、自由度が広がったLDシリーズ LD-250紹介
最大250kgの物まで運べる高可搬タイLD-250のシリーズ追加により、自動搬送業務に新しい可能性を見出します。

可搬重量250kgに拡充され、自由度が広がったLDシリーズ LD-250紹介
最大250kgの物まで運べる高可搬タイLD-250のシリーズ追加により、自動搬送業務に新しい可能性を見出します。

変化の早い多品種・変量生産の出荷工程を支える高効率な自働化
スペインに本社を置くREITEC Servicios de Ingeniería, S.L. 様が開発した協調ロボットの事例です。REITEC社のパレタイザーRC-1は、日用品業界向けにオムロンの...

モバイルロボット(AMR)と協調ロボットによるシステムでFOUP搬送の無人自動化を実現
オムロンでは、i-Automation!が実現するモノづくり革新の最前線となるAUTOMATION CENTER(ATC)を世界37カ所に設置しています。こちらは台湾オムロンのATCエンジ...