250~900kgをカバーする中重量物の搬送を自動化 MD-650/900紹介
フットプリントが小さく、狭い通路にも対応。中重量搬送に最適なMD-650/900で、自動化をさらに加速します。
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

可搬重量1,500kgにより、重量物の搬送を自動化 HD-1500紹介
従来フォークリフト業務を代替する、可搬重量1,500kgのHD-1500により、搬送の自動化をさらに促進します。

可搬重量1,500kgにより、重量物の搬送を自動化 HD-1500紹介
従来フォークリフト業務を代替する、可搬重量1,500kgのHD-1500により、搬送の自動化をさらに促進します。

可搬重量250kgに拡充され、自由度が広がったLDシリーズ LD-250紹介
最大250kgの物まで運べる高可搬タイLD-250のシリーズ追加により、自動搬送業務に新しい可能性を見出します。

変化の早い多品種・変量生産の出荷工程を支える高効率な自働化
スペインに本社を置くREITEC Servicios de Ingeniería, S.L. 様が開発した協調ロボットの事例です。REITEC社のパレタイザーRC-1は、日用品業界向けにオムロンの...

可搬重量250kgに拡充され、自由度が広がったLDシリーズ LD-250紹介
最大250kgの物まで運べる高可搬タイLD-250のシリーズ追加により、自動搬送業務に新しい可能性を見出します。

スマート工場実現:生産性10%向上につながった搬送の自動化
山形県鶴岡市に本社があるOKIサーキットテクノロジー株式会社様が導入したモバイルロボット活用の事例です。同社では生産人員不足への対応として工程間搬送にモ...