バーコードから難読DPMコードまで、調整レスで読取り「ハンディDPMコードリーダV460-H」
多品種混在でも調整不要。トリガを引くだけで読取りできるデモをご紹介します。
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

サプライチェーンへのコード印字不良流出を防ぐ コード検証機
コードリーダの簡易的な品質チェックとは違い、ISO規格に準拠し客観的な品質チェックで読めないコードの流出を防止。グローバルに拡大しているサプライチェーン...

RFID V780シリーズ 製品紹介
一体型タイプのUHF帯RFIDシステム。信頼性の高い、数メートル長距離交信で、混流生産ラインでも安定。設置環境に応じて設定を自動調整するので、導入時にRFIDの...

刻印2次元コードの読取り
部品に刻印されたコードに油汚れ、スクラッチ傷などがあっても安定して読取りできる、画像処理システムFHシリーズをご紹介します。2次元コードやバーコードの読...

生産スペースを広げず多品種の整列を実現、レシピメニューの活用で仕分け製品が増えた場合も柔軟に対応
2台のAnyFeederとスカラロボットを組み合わせたシステム。デモでは3種+2種の5種類の異なる部品の整列を実行。提供可能なサンプルプログラムでは1台のAnyFeeder...

E5□D/E5□D-H/NX-TCシリーズ 成形機向けアルゴリズム「水冷出力調整機能」
水冷式の押出機では、高速化することで様々な原因で温度揺れが発生し、品質を安定させるために現場では繰り返しのバルブ調整が必要でした。E5□D/E5□D-H/NX-TCで...

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「曲面・光沢・凹凸を検出できる」
検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。E3ASシリーズなら、曲面、光...