9台の自律走行ロボット(AMR)が搬送業務から作業者を開放
デンマーク ホーセンスの水栓メーカーVola A/B様が導入したモバイルロボットの事例です。 常に効率化とリードタイム短縮に 挑戦し続ける同社では、フェーズ1として9台のモバイルロボットを導入。 搬送作業から解放することで、作業者が働きやすい職場に改善できました。 最大100台まで管制できるFLOWの能力とルートやレイアウトの変更が簡単にできることを評価され、同社の生産能力増強にむけ、フェーズ2と3の計画の中で搬送業務のすべてを自動化していく計画です。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

10倍速の生産ラインでモバイルロボットがタイムリーに部品供給・搬送
スウェーデンに本社を置くTePe Oral Hygiene Products様が導入したモバイルロボットの事例です。 世界65カ国に向けた同社の生産すべてをこの工場が担っています...

スマート工場実現:生産性10%向上につながった搬送の自動化
山形県鶴岡市に本社があるOKIサーキットテクノロジー株式会社様が導入したモバイルロボット活用の事例です。同社では生産人員不足への対応として工程間搬送にモ...

モバイルロボット(AMR)と協調ロボットによるシステムでFOUP搬送の無人自動化を実現
オムロンでは、i-Automation!が実現するモノづくり革新の最前線となるAUTOMATION CENTER(ATC)を世界37カ所に設置しています。こちらは台湾オムロンのATCエンジ...

自律走行型の風量測定ロボットが空調性能試験の工数、従来比75%を削減
高層オフィスビルでの建物引き渡し前に実施される風量測定のLDを使った自動省力化。 搬送ロボットを計測の自動化に活かした設計者の取り組みドキュメント

モバイルロボット:搬送アシスト編
”単調な搬送作業はモバイルロボットに任せる”モバイルロボットは人と通路を共用しながら搬送をアシストします。

可搬重量250kgに拡充され、自由度が広がったLDシリーズ LD-250紹介
最大250kgの物まで運べる高可搬タイLD-250のシリーズ追加により、自動搬送業務に新しい可能性を見出します。