ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SS1機能のご紹介
SS1 (Safe Stop 1) 機能を使用する事で、インターロック停止時でも2軸の同期を維持した状態で減速しながら制御停止できます。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SS2機能のご紹介
SS2 (Safe Stop 2) 機能を使用する事で、動力を遮断することなく、2軸の同期を維持した状態で減速制御し、サーボロック状態で停止させることができます。

ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SLP機能のご紹介
SLP (Safely-Limited Position) 機能を使用する事で、保護扉開放時に可動部の位置が指定範囲内である事を監視します。

ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SLS機能のご紹介
SLS (Safely-Limited Speed)機能を使用する事で、保護扉開放時にモータの速度が指定値内である事を監視します。

ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応のご紹介
1Sシリーズ 安全機能対応は、モーション制御と安全制御を両立することで、生産性向上に貢献します。

オートメーションソフトウェアSysmac StudioでSS1機能を設定
SS1機能 (Safe Stop 1) の設定方法の概略をご覧いただけます。

AC Servo System 1S Series with safety functionality: SS1 function
The SS1 (Safe Stop 1) function enables two axes to decelerate to a stop in a controlled manner while being synchronized during interlocking.