オートメーションソフトウェアSysmac StudioでSS1機能を設定
SS1機能 (Safe Stop 1) の設定方法の概略をご覧いただけます。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

オートメーションソフトウェアSysmac StudioでSLS機能を設定
SLS機能 (Safely-Limited Speed) の設定方法の概略をご覧いただけます。

オートメーションソフトウェアSysmac StudioでSS2機能を設定
SS2機能 (Safe Stop 2) の設定方法の概略をご覧いただけます。

オートメーションソフトウェアSysmac StudioでSLP機能を設定
SLP機能(Safely-Limited Position)の設定方法の概略をご覧いただけます。

ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SS1機能のご紹介
SS1 (Safe Stop 1) 機能を使用する事で、インターロック停止時でも2軸の同期を維持した状態で減速しながら制御停止できます。

ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SLS機能のご紹介
SLS (Safely-Limited Speed)機能を使用する事で、保護扉開放時にモータの速度が指定値内である事を監視します。

ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SS2機能のご紹介
SS2 (Safe Stop 2) 機能を使用する事で、動力を遮断することなく、2軸の同期を維持した状態で減速制御し、サーボロック状態で停止させることができます。