品種替え時は対象工程のみ通電停止
安全機能SS2:Safe Stop 2の使用例をご紹介します。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

各モータ駆動部の同期ズレを回避
安全機能 SS1 : Safe Stop1の使用例をご紹介します。

低速運転中のモータ速度を監視
安全機能SLS:Safely-Limited Speedの使用例をご紹介します。

モータ可動範囲の制限を監視
安全機能SLP:Safely-Limited Positionの使用例をご紹介します。

ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SS2機能のご紹介
SS2 (Safe Stop 2) 機能を使用する事で、動力を遮断することなく、2軸の同期を維持した状態で減速制御し、サーボロック状態で停止させることができます。

オートメーションソフトウェアSysmac StudioでSS2機能を設定
SS2機能 (Safe Stop 2) の設定方法の概略をご覧いただけます。

ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応 巻線機アプリケーションでの活用事例
モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。巻線機アプリケーションでの活用事例をご紹介。