高コード非接触式セーフティドアスイッチD41D 小型アクチュエータ(D41D-A3)の検出領域
小型サイズのアクチュエータの2方向それぞれにした場合の検出領域をご覧ください。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

高コード非接触式セーフティドアスイッチ D41D ティーチング方法
RFIDを用いたセーフティドアスイッチとアクチュエータのペアリング方法をご説明します。

非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2 商品説明動画
ロングセラーの非接触式セーフティドアスイッチD40Aから強化されたD40A-2をリリースします。強化ポイント3点とISO11419への対応について説明します。

K6PM-TH 「差温検出」アルゴリズム
差温検出アルゴリズムの実証動画をご覧ください。

D41 High-Coded Non-Contact Safety Door Switch Detection Range of D41D Miniature Actuator (D41D-A3)
You will see the detection ranges of the miniature-type actuators mounted in two directions.

【課題解決デモ動画】撹拌機のインぺラと異物の接触による異常検出
食品業界の生産現場で使用される撹拌機で内部の攪拌用の回転羽に異常が発生すると製品の品質不良の要因となります。撹拌機に異常が発生した際の電流波形の変化を...

制御初心者のための動画集⑦ 3-3 近接センサの動作原理・ワークの検出実習
近接センサの動作原理と、検出物体による検出距離の違いも確認します。