F430-F/F420-Fシリーズ 商品紹介
これまで複数台のセンサで行っていた判別検査を、1台でシンプルに解決できるスマートカメラF430-F/F420-Fシリーズの特長をご紹介します。
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

ZWシリーズ 商品紹介
作るモノの高機能化や薄型化に伴い、ワークには様々な材質や状態が混在し、従来の三角測距方式レーザ変位センサでは測定が難しくなっています。 白色共焦点方式...

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「複雑形状・色柄・光沢ワークを安定検出」
ワークの形状、色柄や光沢などが変わる度に、センサの選定が必要で、装置を再設計することがありました。E3ASシリーズなら、複雑な形状、色柄、光沢の影響を受け...

レーザ変位センサ ZP-Lシリーズ 商品紹介
ZP-Lシリーズは、検出性能だけでなく、ユーザインタフェースにもこだわり商品をつくりこみました。エンジニアのみなさまが無意識のうちにかけていた手間や時間を...

AI判定カメラ FHV7-AI 商品紹介
判別・欠陥検査の自動化を簡単に実現できる、AI判定カメラの特長をご紹介します。

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「反射板不要で柔軟な設計ができる」
難ワーク検出や長距離検出が必要な場合、回帰反射形のセンサを使用していましたが、装置の高度化、複雑化に伴い、設置スペースの制約があり、設計工数がかかって...

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「斜め方向・遠くに設置可能で柔軟な設計ができる」
新規設計や設備改造のときに、センサの設置制約のために設備が複雑化し、設計工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、センサの設置可能な場所を拡大し...