【E3ASシリーズ防汚機能】 防汚コーティング
検出面へのほこりや油の付着、曇りを防止
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

【E3ASシリーズ防汚機能】 エアブローユニット
検出面への水滴やホコリの付着をエアーで除去

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「検出面が汚れにくく、誤検出頻度を削減できる」
量産稼働時に、現場の環境起因によるセンサの誤動作やセンサの破損でライン停止が発生し、復旧工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、検出面の保護で...

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「曲面・光沢・凹凸を検出できる」
検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。E3ASシリーズなら、曲面、光...

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「複雑形状・色柄・光沢ワークを安定検出」
ワークの形状、色柄や光沢などが変わる度に、センサの選定が必要で、装置を再設計することがありました。E3ASシリーズなら、複雑な形状、色柄、光沢の影響を受け...

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「反射板不要で柔軟な設計ができる」
難ワーク検出や長距離検出が必要な場合、回帰反射形のセンサを使用していましたが、装置の高度化、複雑化に伴い、設置スペースの制約があり、設計工数がかかって...

"E3AS series antifouling function" The antifouling coatings
The antifouling coating on the sensing surface, which is the industry's first, prevents dust and oil from sticking to the sensing surface, and keeps t...