可搬重量250kgに拡充され、自由度が広がったLDシリーズ LD-250紹介
最大250kgの物まで運べる高可搬タイLD-250のシリーズ追加により、自動搬送業務に新しい可能性を見出します。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

可搬重量250kgに拡充され、自由度が広がったLDシリーズ LD-250紹介
最大250kgの物まで運べる高可搬タイLD-250のシリーズ追加により、自動搬送業務に新しい可能性を見出します。

可搬重量1,500kgにより、重量物の搬送を自動化 HD-1500紹介
従来フォークリフト業務を代替する、可搬重量1,500kgのHD-1500により、搬送の自動化をさらに促進します。

可搬重量1,500kgにより、重量物の搬送を自動化 HD-1500紹介
従来フォークリフト業務を代替する、可搬重量1,500kgのHD-1500により、搬送の自動化をさらに促進します。

モバイルロボット(AMR)と協調ロボットによるシステムでFOUP搬送の無人自動化を実現
オムロンでは、i-Automation!が実現するモノづくり革新の最前線となるAUTOMATION CENTER(ATC)を世界37カ所に設置しています。こちらは台湾オムロンのATCエンジ...

250~900kgをカバーする中重量物の搬送を自動化 MD-650/900紹介
フットプリントが小さく、狭い通路にも対応。中重量搬送に最適なMD-650/900で、自動化をさらに加速します。

自律走行型の風量測定ロボットが空調性能試験の工数、従来比75%を削減
高層オフィスビルでの建物引き渡し前に実施される風量測定のLDを使った自動省力化。 搬送ロボットを計測の自動化に活かした設計者の取り組みドキュメント