パラレルロボット(Quattroシリーズ)を使った高速箱詰め
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

スカラロボットとAnyFeeder(パーツフィーダ)を組み合わせた混在ワークのバラ積みピッキング

協調ロボットとAnyFeeder(パーツフィーダ)を組み合わせたバラ積み部品の整列

次世代スカラロボット i4Lシリーズは、最小のTCOで高いパフォーマンスを提供できるコンパクトなスカラロボットです。
お客様のアプリケーションに必要とされる、速度、慣性、および再現性に関する、高度な機能を提供。 高速サイクルタイムで、広い動作範囲と繰り返し精度、従来に...

可搬重量250kgに拡充され、自由度が広がったLDシリーズ LD-250紹介
最大250kgの物まで運べる高可搬タイLD-250のシリーズ追加により、自動搬送業務に新しい可能性を見出します。

人手作業をロボットに置換え!ケーキ製造ラインでのクッキングシート挿入ロボット
冷凍ケーキメーカの五洋食品産業さまにおいて、2台の垂直多関節ロボット“Viper”を使用した活用事例

生産スペースを広げず多品種の整列を実現、レシピメニューの活用で仕分け製品が増えた場合も柔軟に対応
2台のAnyFeederとスカラロボットを組み合わせたシステム。デモでは3種+2種の5種類の異なる部品の整列を実行。提供可能なサンプルプログラムでは1台のAnyFeeder...