対象物からの放射熱エネルギーをサーモパイル素子で受け取り温度計測する オムロンのMEMS非接触温度センサ D6Tシリーズ
用途に応じてきめ細かく、温度差・温度変化を検知。オフィスにセンサを設置して、人検知を実施している様子を紹介します
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

蝶のはばたきさえも検知する、高精度な流量計測が可能な オムロンのMEMSフローセンサ
ビルの換気装置のモニタリングにも最適な、MEMS差圧センサD6F-PH。換気状態をデモ機を使って検証します

IoT社会の「測る」「つなぐ」を「簡単」に オムロンの環境センサ 2JCIEシリーズ
センシング機能とBluetooth®が一体化されたセンシングコンポーネント、環境センサ2JCIEシリーズを紹介します

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「反射板不要で柔軟な設計ができる」
難ワーク検出や長距離検出が必要な場合、回帰反射形のセンサを使用していましたが、装置の高度化、複雑化に伴い、設置スペースの制約があり、設計工数がかかって...

E5□D/E5□D-H/NX-TCシリーズ シール面の温度を測定する「包装機用温度センサ」「包装機用温度センサ」
包装機の速度・包材変化などの温度変動要因に影響されず、ヒートバー表面の温度を正確に計測します。

オムロン IO-Link アプリ事例 状態監視による予兆保全2 光電センサ編
オムロンのIO-Link 光電センサなら、応答性能 1msという速度で光電センサの受光量をモニタ出力。受光量が設定した不安定しきい値を超えると出力し、誤検出が起こ...

オムロン IO-Link アプリ事例 状態監視による予兆保全1 近接センサ編
オムロンのIO-Link 近接センサなら、検出対象の離れすぎや過接近をお知らせします。検出対象の位置を常時モニタリングし、装置変化を事前把握し、突発不具合の発...