ダストセンサ B5W-LD
LED光源を用いながら最小粒径0.5μmの粒子を検出可能 。高感度・小型のダストセンサ
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

ZWシリーズ 商品紹介
作るモノの高機能化や薄型化に伴い、ワークには様々な材質や状態が混在し、従来の三角測距方式レーザ変位センサでは測定が難しくなっています。 白色共焦点方式...

制御初心者のための動画集⑥ 3-2 光電センサを使ったワークの検出実習
実際に透過型光電センサを配線し、感度調整を行います。

限定反射形センサ B5W-LA
鏡面反射物体や透明物体の検出も可能。検出物体の色や材質の影響が少ない高ロバスト性の限定反射形センサを紹介します。

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「複雑形状・色柄・光沢ワークを安定検出」
ワークの形状、色柄や光沢などが変わる度に、センサの選定が必要で、装置を再設計することがありました。E3ASシリーズなら、複雑な形状、色柄、光沢の影響を受け...

ファイバアンプ E3NX-FA スマートチューニング
飽和しがちな透明フィルムや、受光量が不足しがちなワークでも安定検出に最適な光量に自動調整できることが実機のデモで体感できます。

高コード非接触式セーフティドアスイッチD41D 小型アクチュエータ(D41D-A3)の検出領域
小型サイズのアクチュエータの2方向それぞれにした場合の検出領域をご覧ください。