E5□D/E5□D-H/NX-TC「適応制御技術」
従来は、装置変化などによる不良発生後にATや手動でPID調整が必要でしたが、E5□D/E5□D-H/NX-TCでは装置変化などに追従してPID値を自動調整し最適な温度制御状態を維持することが可能です。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

E5□D/E5□D-H/NX-TCシリーズ 成形機向けアルゴリズム「水冷出力調整機能」
水冷式の押出機では、高速化することで様々な原因で温度揺れが発生し、品質を安定させるために現場では繰り返しのバルブ調整が必要でした。E5□D/E5□D-H/NX-TCで...

E5□D-H/NX-TC 「外乱抑制機能」
予期可能な外乱に対し、あらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。 外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、本機能が動作し操作量を加算...

E5□D/E5□D-H/NX-TCシリーズ 表面温度測定での揺れを抑える「自動フィルタ調整機能」
包装機用温度センサと自動フィルタ調整機能を使用することで、シール温度で品質を管理しながら、人の調整によらず、温度調節器のみで温度揺れを抑えることができ...

E5□D/E5□D-H/NX-TCシリーズ シール面の温度を測定する「包装機用温度センサ」「包装機用温度センサ」
包装機の速度・包材変化などの温度変動要因に影響されず、ヒートバー表面の温度を正確に計測します。

コンティニュアンスアライメント(アライメント・軌跡制御モデル)
連続的にワーク位置を検出し、目標位置までの移動距離を逐次更新することで、ワークを停止させずに高精度な位置決めを行います。従来のアライメント制御から位置...

包装ライン自働化プロジェクト 拡張的プロセスと柔軟性に人・技術で対応
Vetipak社の包装ライン自働化プロジェクトでのコラボレーションに対して、担当者が役割や協力関係に関して語っています。