オムロン IO-Link アプリ事例 異常検知による最短復旧
オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサならセンサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせします。センサの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急なメンテによる設備稼働率向上します。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

オムロン IO-Link アプリ事例 状態監視による予兆保全1 近接センサ編
オムロンのIO-Link 近接センサなら、検出対象の離れすぎや過接近をお知らせします。検出対象の位置を常時モニタリングし、装置変化を事前把握し、突発不具合の発...

オムロン IO-Link アプリ事例 個体識別による工数削減
オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサなら、現場に行かなくてもセンサ個別IDの一括確認ができ、立ち上げ工数大幅削減。装置立ち上げ・段取り替え効率を向上...

オムロン IO-Link アプリ事例 状態監視による予兆保全2 光電センサ編
オムロンのIO-Link 光電センサなら、応答性能 1msという速度で光電センサの受光量をモニタ出力。受光量が設定した不安定しきい値を超えると出力し、誤検出が起こ...

【課題解決デモ動画】撹拌機のインぺラと異物の接触による異常検出
食品業界の生産現場で使用される撹拌機で内部の攪拌用の回転羽に異常が発生すると製品の品質不良の要因となります。撹拌機に異常が発生した際の電流波形の変化を...

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「複雑形状・色柄・光沢ワークを安定検出」
ワークの形状、色柄や光沢などが変わる度に、センサの選定が必要で、装置を再設計することがありました。E3ASシリーズなら、複雑な形状、色柄、光沢の影響を受け...

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「検出面が汚れにくく、誤検出頻度を削減できる」
量産稼働時に、現場の環境起因によるセンサの誤動作やセンサの破損でライン停止が発生し、復旧工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、検出面の保護で...