RFID V680Sシリーズ(簡単設置編)
RFIDシステムV680Sシリーズは交信領域が広く、指定の距離で設置するだけで安定交信するため誰でも簡単に最適設定ができます。また本体のLEDで交信状況を一目で確認できます。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

RFID V680Sシリーズ(簡単モニタリング編)
RFIDシステムV680SシリーズはWEBブラウザにて-本体設定、モニタリング、交信が可能です。専用ソフトもRFIDの専門知識も不要です。

RFID V680Sシリーズ(Ethernetで簡単接続編)
RFIDシステムV680SシリーズはEthernet(Modbus/TCP)を標準搭載。PLCとケーブル一本で接続可能で配線工数が削減されます。

RFID V680Sシリーズ(アンテナ・アンプ・コントローラ一体型編)
RFIDシステムV680Sシリーズはアンテナ・アンプ・コントローラを一体化した3in1タイプです。

RFID V780シリーズ 製品紹介
一体型タイプのUHF帯RFIDシステム。信頼性の高い、数メートル長距離交信で、混流生産ラインでも安定。設置環境に応じて設定を自動調整するので、導入時にRFIDの...

マイクロPLC CP1E温度調節器E5DCと簡単接続編
CP1EとE5□Cの組み合わせはPLC通信用のラダープログラムを開発が不要、設定のみでデータ交換ができます。開発工数の削減だけでなく、トラブル時のメンテ工数削減...

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「有機ELディスプレイとティーチングで簡単・最適に短時間で設定」
E3ASシリーズなら、文字が読みやすく分かりやすい有機ELディスプレイとティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができます。