オムロン IO-Link アプリ事例 個体識別による工数削減
オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサなら、現場に行かなくてもセンサ個別IDの一括確認ができ、立ち上げ工数大幅削減。装置立ち上げ・段取り替え効率を向上します。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

オムロン IO-Link アプリ事例 状態監視による予兆保全1 近接センサ編
オムロンのIO-Link 近接センサなら、検出対象の離れすぎや過接近をお知らせします。検出対象の位置を常時モニタリングし、装置変化を事前把握し、突発不具合の発...

オムロン IO-Link アプリ事例 異常検知による最短復旧
オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサならセンサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせします。センサの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急なメ...

オムロン IO-Link アプリ事例 状態監視による予兆保全2 光電センサ編
オムロンのIO-Link 光電センサなら、応答性能 1msという速度で光電センサの受光量をモニタ出力。受光量が設定した不安定しきい値を超えると出力し、誤検出が起こ...

FHV7シリーズ マルチカラー照明で設計・立ち上げ工数を削減
マルチカラー照明なら照明交換なしで設計・立ち上げ工数を削減できます。

FHV7シリーズ オートフォーカスレンズで設計・立ち上げ工数を削減
オートフォーカスレンズならカメラを動かす機構が不要で設計・立ち上げ数を削減できます。

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「斜め方向・遠くに設置可能で柔軟な設計ができる」
新規設計や設備改造のときに、センサの設置制約のために設備が複雑化し、設計工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、センサの設置可能な場所を拡大し...