多色混在の低反射ワーク検出
【E3AS-HF】透明オリコンや黒色段ボール、コーナーカットした段ボールでも安定検出できます。
センサ
FAシステム機器
モーション/ドライブ
ロボティクス
セーフティ
スイッチ
リレー
コントロール
電源/周辺機器他
省エネ支援/環境対策機器
全ての商品
ファイバセンサ
光電センサ
変位センサ/測長センサ
画像センサ
コードリーダ/OCR
近接センサ
振動センサ/漏液センサ/その他センサ
全ての商品
マシンオートメーションコントローラ
データフローコントローラ
産業用PCプラットフォーム
多軸モーションコントローラ
プログラマブルコントローラ
ソフトウェア
プログラマブルターミナル
RFIDシステム
全ての商品
インバータ
サーボモータ/サーボドライバ
全ての商品
協調ロボット
モバイルロボット
産業用ロボット
全ての商品
セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム
セーフティレーザスキャナ
セーフティドアスイッチ
プログラマブルセーフティコントローラ
セーフティユニット/セーフティリレーユニット
全ての商品
全ての商品
一般リレー
全ての商品
温度調節器(デジタル調節計)
カウンタ
全ての商品
パワーサプライ(電源)
状態監視機器
接続・省配線機器
検査装置
全ての商品
電力監視

【E3AS-HF】透明オリコンや黒色段ボール、コーナーカットした段ボールでも安定検出できます。

"E3AS-HF" Can stably detect a transparent foldable container and a black-colored or chamfered cardboard box.

コードリーダの簡易的な品質チェックとは違い、ISO規格に準拠し客観的な品質チェックで読めないコードの流出を防止。グローバルに拡大しているサプライチェーン...

Omron’s code verification systems can verify codes to ISO, unlike code readers performing simple quality inspection.(02:48)

多品種混在でも調整不要。トリガを引くだけで読取りできるデモをご紹介します。

This handheld reader allows reading of a very broad range of challenging DPM codes and labels with variable code densities, sizes, part geometries, su...

バラ積み部品の整列・組立工程をワンストップでシステム構築

二次電池の積層工程を例に、オートメーションコントローラNX5で実現する「設備の高タクトと、高品質化を両立させるためのデータ活用」についてご紹介します。

【E3AS-HL】 複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出

【E3AS-HL】 反射板不要で柔軟な設計を実現

【E3AS-L】 単純形状・低反射ワークの安定検出

【E3AS-HL】 反射板不要で柔軟な設計を実現

【E3AS-HL】 複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出

"E3AS-HL" Flexible to design with no need for reflectors

"E3AS-HL" Reliable detection of complex-shaped, colored, patterned, or glossy workpieces

"E3AS-HL" Reliable detection of complex-shaped, colored, patterned, or glossy workpieces

"E3AS-L" Reliable detection of simple-shaped, low-reflective workpieces

"E3AS-HL" Flexible to design with no need for reflectors

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 低反射曲面ワークを安定検出

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

検出面への水滴やホコリの付着をエアーで除去

Air blow unit keeps sensing surface clean, reducing false detections

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved low-reflective surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

ワークの形状、色柄や光沢などが変わる度に、センサの選定が必要で、装置を再設計することがありました。E3ASシリーズなら、複雑な形状、色柄、光沢の影響を受け...

E3ASシリーズなら、ティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができ、立上げ時のトラブルによる後戻りをなくします。

量産稼働時に、現場の環境起因によるセンサの誤動作やセンサの破損でライン停止が発生し、復旧工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、検出面の保護で...

E3ASシリーズなら、文字が読みやすく分かりやすい有機ELディスプレイとティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができます。

検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。E3ASシリーズなら、曲面、光...

新規設計や設備改造のときに、センサの設置制約のために設備が複雑化し、設計工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、センサの設置可能な場所を拡大し...

難ワーク検出や長距離検出が必要な場合、回帰反射形のセンサを使用していましたが、装置の高度化、複雑化に伴い、設置スペースの制約があり、設計工数がかかって...

Sensor space limitations make equipment design and retrofit work complicated, resulting in time-consuming work. The E3AS Series can be installed in ch...

E3AS Sensors allow virtually anyone to set optimal settings on the easy-to-read OLED display using the teaching method.

Retro-reflective sensors are used to detect difficult workpieces or where long sensing distance is needed. Designing with retro-reflective sensors is...

E3AS Sensors allow virtually anyone to easily set optimal settings using the teaching method, eliminating rework due to problems during commissioning.

When difficult-to-detect workpieces (curved, glossy, or casting surfaces) cannot be detected correctly, sensors need to be reselected or adjusted. The...

Conventional sensors have to be selected each time the shape, color, pattern, or reflectivity of the workpiece changes, so the equipment sometimes nee...

When a sensor malfunction or breakage due to the environment causes a line stoppage during mass production, it can take a long time to restart. With t...

2台のAnyFeederとスカラロボットを組み合わせたシステム。デモでは3種+2種の5種類の異なる部品の整列を実行。提供可能なサンプルプログラムでは1台のAnyFeeder...

検出面へのほこりや油の付着、曇りを防止

The antifouling coating on the sensing surface, which is the industry's first, prevents dust and oil from sticking to the sensing surface, and keeps t...

マルチカラー照明なら照明交換なしで設計・立ち上げ工数を削減できます。

オートフォーカスレンズならカメラ1台で複数台のはたらきをこなし画像検査のシステムを簡素化できます。

オートフォーカスレンズならカメラを動かす機構が不要で設計・立ち上げ数を削減できます。

FHV7 with autofocus lens, works like multiple cameras, simplifying vision inspection system.

FHV7 with multi-color light, removes the need to change lights, reducing design and setup time.

FHV7 with autofocus lens, needs no mechanism to move a camera, reducing design and setup time.

Smart Camera FHV7 Introduction movie

IP67耐水構造の堅牢一体型、多品種生産に対応できるマルチカラー照明、サイズ変化に対応できるオートフォーカスレンズ、 製造現場で求められる機能性と高速性を...

一体型タイプのUHF帯RFIDシステム。信頼性の高い、数メートル長距離交信で、混流生産ラインでも安定。設置環境に応じて設定を自動調整するので、導入時にRFIDの...


The FH-series Vision System provides higher speed and precision for Machine cycle time.

Area-based sensing: stable detection, quick and easy setup. Provided with diverse set of inspection functions.

ファイバセンサに搭載されているGIGA RAY Ⅱのハイパワーな源をご紹介。

4コアCPUの高速性、抜群の検出安定性、プログラムレスの使いやすさ。FHシリーズの性能を動画でわかりやすくご紹介します。

Sysmacは包装に求められる機能の統合制御を実現します。

NJロボティクスと画像処理、パラレルリンクの座標演算、サーボモータを高速高精度に制御し、多品種・変量生産に適した仕分け・整列制御をおこないます。

汎用コントローラによるパラレルリンクロボット制御で賢く柔軟な搬送システムを実現します。Sysmacは画像処理・パラレルリンクの座標演算・サーボモータを高速高...

2連パラレルロボットを制御する統合コントローラ機能に注目!Sysmacはコントローラ1台でパラレルリンクロボット最大8台まで制御可能。EtherCATによる、入出力...

コンパクトボディに高機能画像処理を凝縮したFQシリーズ。面でとらえるセンシング」のメリットをご紹介します。

RFIDシステムV680Sシリーズは交信領域が広く、指定の距離で設置するだけで安定交信するため誰でも簡単に最適設定ができます。また本体のLEDで交信状況を一目で確...

RFIDシステムV680SシリーズはWEBブラウザにて-本体設定、モニタリング、交信が可能です。専用ソフトもRFIDの専門知識も不要です。

RFIDシステムV680Sシリーズはアンテナ・アンプ・コントローラを一体化した3in1タイプです。

RFIDシステムV680SシリーズはEthernet(Modbus/TCP)を標準搭載。PLCとケーブル一本で接続可能で配線工数が削減されます。

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.c...