データフローコントローラのご紹介
生産現場のデータ利活用をシンプルにスタートさせるデータフローコントローラ DXシリーズの3つの特長をご紹介します。
センサ
FAシステム機器
モーション/ドライブ
ロボティクス
セーフティ
スイッチ
リレー
コントロール
電源/周辺機器他
省エネ支援/環境対策機器
全ての商品
ファイバセンサ
光電センサ
変位センサ/測長センサ
画像センサ
コードリーダ/OCR
近接センサ
振動センサ/漏液センサ/その他センサ
全ての商品
マシンオートメーションコントローラ
産業用PCプラットフォーム
多軸モーションコントローラ
プログラマブルコントローラ
ソフトウェア
プログラマブルターミナル
RFIDシステム
全ての商品
インバータ
サーボモータ/サーボドライバ
全ての商品
協調ロボット
モバイルロボット
産業用ロボット
全ての商品
セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム
セーフティレーザスキャナ
セーフティドアスイッチ
プログラマブルセーフティコントローラ
セーフティユニット/セーフティリレーユニット
全ての商品
全ての商品
一般リレー
全ての商品
温度調節器(デジタル調節計)
カウンタ
全ての商品
パワーサプライ(電源)
状態監視機器
接続・省配線機器
検査装置
全ての商品
電力監視

生産現場のデータ利活用をシンプルにスタートさせるデータフローコントローラ DXシリーズの3つの特長をご紹介します。

【Vision System FH Series】3-step easy configuration to create the optimal AI model

【Vision System FH Series】Stable detection of just the defects, even with workpiece shape variations

【Vision System FH Series】Stable detection of just the defects, even with workpiece surface variations

【Vision System FH Series】Stable detection of just the defects, even with workpiece gloss variations

【画像処理システムFH】AIの検出性能を引き出すための学習を自動化。3ステップで設定完了。

【画像処理システムFH】複雑な背景、溶接跡には反応せず、クラックのみを検出。AI導入でありがちなつまずき「良品の過検出」を解消。

【画像処理システムFH】形状のばらつきには反応せず、傷・汚れのみを検出。AI導入でありがちなつまずき「良品の過検出」を解消。

【画像処理システムFH】光沢のばらつきには反応せず、欠けのみを検出。AI導入でありがちなつまずき「良品の過検出」を解消。

包装機用温度センサと自動フィルタ調整機能を使用することで、シール温度で品質を管理しながら、人の調整によらず、温度調節器のみで温度揺れを抑えることができ...

水冷式の押出機では、高速化することで様々な原因で温度揺れが発生し、品質を安定させるために現場では繰り返しのバルブ調整が必要でした。E5□D/E5□D-H/NX-TCで...

包装機の速度・包材変化などの温度変動要因に影響されず、ヒートバー表面の温度を正確に計測します。

従来は、装置変化などによる不良発生後にATや手動でPID調整が必要でしたが、E5□D/E5□D-H/NX-TCでは装置変化などに追従してPID値を自動調整し最適な温度制御状態...

[ZP-L]Wide angle characteristic enables flexible installation

Laser Displacement Sensor ZP-L Series Introduction movie

【ZP-Lシリーズ】「テスト時はOKだったものが、 実際に使⽤したらNG」 を避けたいエンジニアに見ていただきたい、「移動ワークの安定測定」と、多数個使いでも安心...

【ZP-Lシリーズ】設置自由度を高める広い角度特性の実力を、従来機種との比較でご紹介します。

ZP-Lシリーズは、検出性能だけでなく、ユーザインタフェースにもこだわり商品をつくりこみました。エンジニアのみなさまが無意識のうちにかけていた手間や時間を...

【ZP-Lシリーズ】ラインビームとスポットビームの違いとどんなアプリケーションに適しているかをご紹介します。

【E3AS-HF】3mの距離から自動車ボディ部品を安定検出できます。

【E3AS-HF】スポットを小さくすることで車種判別用途などのΦ6mmの穴でも安定検知できます。

【E3AS-HF】ローラーコンベア間の隙間に光軸を通すことで、ワークのみを安定検出できます。

【E3AS-HF】センサの上面、底面に表示灯を搭載しており、取りつけ方向によらず表示灯を簡単に目視確認することができます。

【E3AS-HF】チャネル設定不要で相互干渉を防止します。

【E3AS-HF】反射形の光電センサが検出しにくい黒紙でも安定検出できます。

【E3AS-HF】スポットサイズを大きくすることでパレットのような格子状のワークでも安定検出できます。

【E3AS-HF】透明オリコンや黒色段ボール、コーナーカットした段ボールでも安定検出できます。

【E3AS-HF】シュリンクされたペットボトルでも安定検出できます。

"E3AS-HF" To detect an automotive body part at a 3-meter distance

"E3AS-HF" Can prevent interference between the sensors without the need for their channel settings.

パネルレーザカッティング工程の事例をご紹介。マルチヘッド加工でカッティングのスループットを倍増します。

二次電池ワインダー工程の事例をご紹介。 高速な演算周期で送り速度1000mm/sを実現します。

二次電池の積層工程を例に、オートメーションコントローラNX5で実現する「設備の高タクトと、高品質化を両立させるためのデータ活用」についてご紹介します。

太陽光パネルの変換効率をあげるため、高品質な多結晶インゴットを生産することを例に、オートメーションコントローラNX5で実現する「歩留まり向上のためのデー...

Vetipak社の包装ライン自働化プロジェクトでのコラボレーションに対して、担当者が役割や協力関係に関して語っています。

Feature Visualization function. Visualize subtle temperature profile changes which is not captured by temperature waveform.

温度の波形では捉えられない微細な温度プロファイルの変化を可視化する特徴量見える化機能について紹介します。

高速X線自動検査装置 VT-X750 の製品の特長紹介と、お客様2社の導入事例を紹介します。

寸法検査装置 VT-M12シリーズ の製品の特長紹介と、お客様の導入事例を紹介します。

基板外観検査装置 VT-S1080 の製品の特長を紹介しています。

部品に刻印されたコードに油汚れ、スクラッチ傷などがあっても安定して読取りできる、画像処理システムFHシリーズをご紹介します。2次元コードやバーコードの読...

成型時に発生しやすいペットボトル底面の穴欠陥を、高速移動するペットボトルの製造ラインの速度を落とすことなく、高速に検査できる、画像処理システムFHシリー...

Vision System FH Series can reliably read oil stained or scratched codes that are marked on parts. Both code reading and visual inspection can be perf...

Vision System FH Series can reliably detect minute holes in bumpy bases of plastic bottles while maintaining production line speed.(3:50)

ある・なし検出用途に必要な機能や性能を絞り込み、部材や製造工程を最適化。さらに新技術を駆使して驚きの価格を実現しました。大量にお使いいただくほどコスト...

AI-based image inspection of Vision System FH Series prevents overdetection caused by flagging good products with variations in appearance as defectiv...

AI-based image inspection of Vision System FH Series prevents overdetection caused by recognizing color irregularities of goods products as defects, a...

検出距離を従来比約2倍以上に高め、鉄とアルミが同等の検出距離であることを実際のワークを用いた実証動画でご覧ください。 過酷な環境でも壊れにくいスパッタ対...

This video demonstrates that the E2EW Proximity Sensor with provides equivalent sensing distances for both iron and aluminum. It also shows that the s...

バッテリ外観検査における見過ぎや見逃しをAIを活用した画像検査で解決できる、画像処理システムFHシリーズをご紹介します。(音声付き)

キャップ外観検査における見過ぎをAIを活用した画像検査で解決できる、画像処理システムFHシリーズをご紹介します。(音声付き)

1Sシリーズ 安全機能対応は、モーション制御と安全制御を両立することで、生産性向上に貢献します。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。巻線機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。包装機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。充填機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

With the highest-level of motion control performance and safety functionality, productivity can be further improved.

he 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out wiring machine case study.

The 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out packaging line case study.

The 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out filling line case study.

これまで複数台のセンサで行っていた判別検査を、1台でシンプルに解決できるスマートカメラF430-F/F420-Fシリーズの特長をご紹介します。

官能検査自動化への障壁を解消する、Ai搭載の画像処理システムFHシリーズをご紹介します。

Vision Sysmte FH series with AI functionallty solves sensory inspection barriers to automation.

マルチカラー照明なら照明交換なしで設計・立ち上げ工数を削減できます。

オートフォーカスレンズならカメラ1台で複数台のはたらきをこなし画像検査のシステムを簡素化できます。

オートフォーカスレンズならカメラを動かす機構が不要で設計・立ち上げ数を削減できます。

FHV7 with autofocus lens, works like multiple cameras, simplifying vision inspection system.

FHV7 with multi-color light, removes the need to change lights, reducing design and setup time.

FHV7 with autofocus lens, needs no mechanism to move a camera, reducing design and setup time.

Smart Camera FHV7 Introduction movie

IP67耐水構造の堅牢一体型、多品種生産に対応できるマルチカラー照明、サイズ変化に対応できるオートフォーカスレンズ、 製造現場で求められる機能性と高速性を...


作るモノの高機能化や薄型化に伴い、ワークには様々な材質や状態が混在し、従来の三角測距方式レーザ変位センサでは測定が難しくなっています。 白色共焦点方式...

曲面部の形状変化に追従しながらセンサの位置を自動制御し、複雑立体形状も高精度に測定します。

マシンオートメーションコントローラ NX1シリーズは、モーション・ビジョン・セーフティを統合し、EtherCATやOPC UAなどネットワークのインターフェースを備えて...

検出距離を従来比約2倍に高めた近接センサ E2E NEXTの動作デモをご覧いただけます。従来品との比較と交換時間を短縮できる「e-治具」をご紹介。

高機能モーション制御も、現場発のIoTを実現するネットワークも、ワンパッケージに凝縮したSysmacコントローラのエントリーモデルです。

The FH-series Vision System provides higher speed and precision for Machine cycle time.

Area-based sensing: stable detection, quick and easy setup. Provided with diverse set of inspection functions.

長さの異なるロッドの先のピンポン玉の揺れにご注目! 制振制御ファンクションブロックにより、搬送時に発生する複数周波数の振動を抑制し高速搬送を実現します...

アーム先端の揺れにご注目!振動抑制ファンクションブロックにより、動作時の振動を抑制し高速搬送を実現します。

パウチパック内の液体の停止時の揺れにご注目!振動抑制ファンクションブロックにより、動作時に発生する振動を抑制しながら高速搬送を実現します。

搬送時に発生する筐体の揺れにご注目!制振制御ファンクションブロックにより、搬送時に発生する搬送物と機械筐体の振動を同時に抑制し高速搬送を実現します。

搬送されたガラス板の停止位置のずれにご注目!振動抑制ファンクションブロックにより、動作時に発生する振動を抑制しながら高速搬送を実現します。

ファイバセンサに搭載されているGIGA RAY Ⅱのハイパワーな源をご紹介。

4コアCPUの高速性、抜群の検出安定性、プログラムレスの使いやすさ。FHシリーズの性能を動画でわかりやすくご紹介します。

Sysmacは包装に求められる機能の統合制御を実現します。

振動抑制ファンクションブロックによって、動作時に発生する振動を抑制しながら高速搬送を実現します。

コップの水面にご注目!振動抑制ファンクションブロックにより、動作時に発生する振動を抑制しながら高速搬送を実現します。

鉄板の揺れにご注目!振動抑制ファンクションブロックにより、動作時の振動を抑制し高速搬送を実現します。

包装機制御に必要となるロータリナイフの演算処理をファンクションブロック。電子カム演算方式を用いた可変長切断制御を実現します。

Sysmacは、搬送・包装・検査・仕分けの出荷検査ラインにもとめられる機能を統合制御 画像処理・座標演算・モータを統合制御が可能です。 さらに複数工程を同期し...

現場のビックデータ活用による品質改善、さらには予兆保全に貢献します。

コンパクトボディに高機能画像処理を凝縮したFQシリーズ。面でとらえるセンシング」のメリットをご紹介します。

包装の開始停止時におこるシール温度変化を抑制し、包材消費や温度安定待ちなどの無駄を削減します。

連続包装材を巻き取る(巻取り装置)または巻き出す(巻出し装置)際のテンション制御をご覧いただけます。

高品質シールと高速包装を支えるボックスモーション機構。モータ制御に必要となる複雑な演算による動きをご覧いただけます。

ガントリ機構におけるスムーズな双動動作にご注目!電子カム機能、追従同期制御もご覧いただけます。

トルク制御サーボプレスにおける最適な制御パラメータの組み合わせ。位置・速度・トルク制御を停止することなく切り替え可能。

巻き取り装置は「早く」「きれいに」巻き取ることを要求されます。「テンション・蛇行抑制・高速化」の重要3要素をオムロンのマシンオートメーションコントローラ...