Wiring and Initial Setup
[GD series]This video explains the steps up to the initial startup of the IO-Link Master Unit GD series. Prepare the necessary equipment.
センサ
FAシステム機器
モーション/ドライブ
ロボティクス
セーフティ
スイッチ
リレー
コントロール
電源/周辺機器他
省エネ支援/環境対策機器
全ての商品
ファイバセンサ
光電センサ
変位センサ/測長センサ
画像センサ
コードリーダ/OCR
近接センサ
振動センサ/漏液センサ/その他センサ
全ての商品
マシンオートメーションコントローラ
データフローコントローラ
産業用PCプラットフォーム
多軸モーションコントローラ
プログラマブルコントローラ
ソフトウェア
ネットワーク機器
プログラマブルターミナル
RFIDシステム
全ての商品
インバータ
サーボモータ/サーボドライバ
全ての商品
協調ロボット
モバイルロボット
産業用ロボット
全ての商品
セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム
セーフティレーザスキャナ
セーフティドアスイッチ
プログラマブルセーフティコントローラ
セーフティユニット/セーフティリレーユニット
全ての商品
全ての商品
一般リレー
全ての商品
温度調節器(デジタル調節計)
カウンタ
全ての商品
パワーサプライ(電源)
状態監視機器
接続・省配線機器
検査装置
全ての商品
電力監視

[GD series]This video explains the steps up to the initial startup of the IO-Link Master Unit GD series. Prepare the necessary equipment.

[GD series]This section explains the procedure for visualizing sensing data to determine the optimal installation conditions.(E3AS-HL Series IO-Link T...

[GD series]This video demonstrates how sensor setting changes are notified using the IO-Link Master Unit GD Series and the support software.(E3NX-FA /...

[GD series]This video explains how to monitor early signs of false detection caused by metal chips using the proximity sensor E2EW.(E2EW Series)

[GD series]This video explains how to set the IP address of the GD unit and launch the support software.

IO-Link master unit GD series Introduction movie

[GD series]This video explains the setup procedure for on-site PCs without internet connection.

[GD series]This video explains the procedure for assigning and configuring IO-Link devices without actual hardware.

[GD series]This video explains the easy recovery procedure when replacing a sensor.

[GD series]This video explains how to easily link PLCs and device output data.

[GD series]This video explains the procedure for easily configuring the fiber amplifier using the support software.(E3NX-FA Series IO-Link Type)

[GD series]This video explains how to easily and automatically connect IO-Link devices with the IO-Link Master Unit GD series.

[GD series]This video explains the procedure for easily identifying connected devices.(ZP-L / E3NX Series IO-Link Type, K3CV Series)

[GD series]This video explains how to easily identify and restore changed sensor settings using the IO-Link Master Unit GD series and the support soft...

[GD series]This video explains how to check and change device settings from the support software.

[GD series]This video explains how to batch apply the same settings to IO-Link devices of the same model.

【GDシリーズ】IO-LinkマスタユニットGDシリーズとPCツールを使って、センサの設定変更が通知される様子をご紹介します。(E3NX-FA/ZP-Lシリーズ IO-Linkモデル...

【GDシリーズ】接続している機器を簡単に発見する手順をご紹介します。(ZP-L/E3NXーFAシリーズIO-Linkモデル、K3CVシリーズ)

【GDシリーズ】実機がない状態でのIO-Linkデバイスの割付・設定の手順についてご説明します。

【GDシリーズ】同一形式のIO-Linkデバイスへ、同じ設定を一括反映する手順をご紹介します。

【GDシリーズ】センシングデータの見える化で、ベストな設置条件を把握する手順を説明します。(E3AS-HLシリーズIO-Linkモデル)

【GDシリーズ】センサ交換時の簡単復旧手順をご紹介します。

【GDシリーズ】インターネット接続のない現場のパソコンでの立ち上げ手順をご紹介します。

【GDシリーズ】100社を超えるIO-Linkデバイスと、IO-LinkマスタユニットGDシリーズを簡単に自動接続する手順をご紹介します。

【GDシリーズ】PLCとデバイス出力データを簡単に紐づけする手順をご紹介します。

【GDシリーズ】PCツールを使って、スマートファイバアンプを簡単に設定する手順をご紹介します。(E3NX-FAシリーズIO-Linkモデル)

【GDシリーズ】IO-LinkマスタユニットGDシリーズとPCツールを使って、センサの設定変更箇所の特定と復元を簡単にする手順をご紹介します。

【GDシリーズ】PCツールからデバイス設定を確認・変更する手順をご紹介します。

センサにかかわるすべてのエンジニアのために、設計・立上・保守、すべてのリードタイムを短縮。エンジニアの日常を変えるIO-LinkマスタユニットGDシリーズの特...

【GDシリーズ】初回起動までの配線、初期設定の手順をご紹介します。

【GDシリーズ】GD本体のIPアドレス設定、PCツール起動までの手順をご紹介します。

【GDシリーズ】近接センサE2EWの金属切粉の影響による誤検出予兆監視の様子をご紹介します。(E2EWシリーズ)

生産現場のデータ利活用をシンプルにスタートさせるデータフローコントローラ DXシリーズの3つの特長をご紹介します。

KM-PMの横幅38mmのEthernet通信対応の電力量モニタ。グローバルの生産設備に後付け可能です。

This video explains the wiring of KM-PM, the basic setup procedure using the support tool, the warning display function, and the logging procedure.

KM-PM is a 38mm-wide power monitor with Ethernet communication capability. It can be retrofitted to production equipment worldwide

FLOW Core フリートマネージャーでオペレーションを自在に管理。集中管理によるAMR運用で、比類ない効率を実現します。

[ZP-L]Large indicator lights in two locations (at the top and back of the sensor head) are easily visible from all directions.

[ZP-L]The amplifier units are equipped with OLED displays that work in coordination with the button controls, enabling intuitive operation

[ZP-L]Find Me function for identifying the sensor paired with amplifier unit

[ZP-L]Sensor configurations can be saved to the support software Wave Inspire ZP, which means you can compare your current sensor configuration with t...

監視回路を制御回路に追加することなく、電動アクチュエータの稼働データ比較を行い、故障の予兆監視を実現する様子をご紹介します。

装置の異常ステップ特定用データを使用し、異常発生ステップを特定する様子をご紹介します。

装置の動作データと仮想シミュレーション動作データでギャップのないシミュレーションが行える様子をご紹介します。

予期可能な外乱に対し、あらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。 外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、本機能が動作し操作量を加算...

Signals output are synchronized with the LEDs, allowing you to remotely check the status of the Power Supply without opening the door of the control p...

【ZP-Lシリーズ】表現力豊かな有機ELディスプレイに、日本語メニューやボタン配置と連動したガイドを表示。多くの設定項目の中で現在地がどこか迷わない操作性を...

【ZP-Lシリーズ】センサを複数台使用している際に便利な「アンプユニットに接続されているセンサが一目でわかる機能」についてご紹介します。

【ZP-Lシリーズ】大型表示灯がセンサヘッドの上部と背面2カ所に備わっており、あらゆる方向から見えやすくなっています。

【ZP-Lシリーズ】センサ設定をPCツールに保存しておけるので、立上げ時と現在のセンサ設定の比較ができます。センサの設定がいつもと違うかどうかを確認したい時...

【E3AS-HF】センサの上面、底面に表示灯を搭載しており、取りつけ方向によらず表示灯を簡単に目視確認することができます。

"E3AS-HF" Sensor has indicators, one each on the top and bottom. The indication can be easily viewed with the sensor set in any mounting orientation.

コードリーダの簡易的な品質チェックとは違い、ISO規格に準拠し客観的な品質チェックで読めないコードの流出を防止。グローバルに拡大しているサプライチェーン...

Sysmac Studio IO-Linkマスタの簡易設定の様子を動画で紹介します。

IO-Linkマスタユニット I/Oポートのクイック設定の様子を動画で紹介します。

Omron’s code verification systems can verify codes to ISO, unlike code readers performing simple quality inspection.(02:48)

多品種混在でも調整不要。トリガを引くだけで読取りできるデモをご紹介します。

This handheld reader allows reading of a very broad range of challenging DPM codes and labels with variable code densities, sizes, part geometries, su...

装置立上げ時の再現性の低い問題や、稼働中のトラブル原因究明時間を短縮する、NX5のオートメーションプレイバック機能についてご紹介します。

半導体製造工程の事例をご紹介。制御の統合で、設備の設計・立ち上げ工数を削減します。

We propose a new approach to control panel manufacturing incorporates environmentally considerations into the 'Value Design for Panel

需要変動時の、自動車の生産車種による工程追加を例に、「安全統合された高稼働率設備の実現」についてご紹介します。

Vetipak社の包装ライン自働化プロジェクトでのコラボレーションに対して、担当者が役割や協力関係に関して語っています。

Value Design for Panelに環境へ配慮した考え方を取り入れた新たな制御盤づくりを提案します。

K7DDの高速連続演算技術とは。頻繁に可変速するサーボモータや負荷変動する誘導モータに対応できる理由を説明します。

What is the high-speed, continuous-operation technology? This video describes how K7DD is available for servomotor with frequent variable speeds and i...

K7DDの開封、設置、配線、サポートツールにによるセットアップを説明します。

This video describes the K7DD setup procedures; Unpacking, Installation, Wiring, and the setup with the K7DD support tool

Sysmac Studioの複数軸簡単チューニングを使えば、装置を組み立てた状態でも適切な負荷イナーシャを推定できます。

This movie uses a demonstration kit that is built by a drying furnace image

Capture a wide variety of abnormalities affecting motor equipment to minimize unplanned downtime

この動画では乾燥炉をイメージしたデモ機を使って、設備の複数の構成機器を網羅的に監視できる状態監視ソリューションを紹介します。

The way to install the K7GE-MG when the load is a servo motor motor

The way to install the K7GE-MG when the load is an inverter-driven motor

The way to install the K7GE-MG when the load is a single-phase induction motor

これまで難しかった可変速するモータのリアルタイム状態監視で、予知保全を実現

負荷が単相/三相誘導モータ(直入れ)の場合の形K7GE-MGの設置方法について、説明します。

負荷がサーボモータの場合の形K7GE-MGの設置方法について、説明します。

負荷がインバータ駆動のモータの場合の形K7GE-MGの設置方法について、説明します。

3DロボットビジョンシステムFH-SMDで、バラ積みされた板ばねの姿勢を3D認識で安定検出する事例です。コンテナ内の全部品をピッキングし、部品の表裏に合わせて整...

3DロボットビジョンシステムFH-SMDで、バラ積みされた板ばねの姿勢を3D認識で安定検出する事例です。人手に頼っていた部品ピッキング作業の自動化に貢献します。

3DロボットビジョンシステムFH-SMDで、ラフに置かれたケースの姿勢を3D認識で安定検出する事例です。人手に頼っていた部品ピッキング作業の自動化に貢献します。

3DロボットビジョンシステムFH-SMDで、バラ積みされたブラケットの姿勢を3D認識で安定検出する事例です。人手に頼っていた部品ピッキング作業の自動化に貢献しま...

3DロボットビジョンシステムFH-SMDで、バラ積みされたフレームの姿勢を3D認識で安定検出する事例です。人手に頼っていた部品ピッキング作業の自動化に貢献します...

3DロボットビジョンシステムFH-SMDで、バラ積みされたフランジの姿勢を3D認識で安定検出する事例です。人手に頼っていた部品ピッキング作業の自動化に貢献します...

3D表示画面の視点を平行移動する操作を説明します。

3D表示画面の視点を回転する操作を説明します。

3D表示画面をズームインまたはズームアウトする操作を説明します。

ロボットのエンドエフェクタの3D情報の設定手順を説明します。

V+プログラムの作成手順を説明します。

電源ON時にV+プログラムとグローバル変数を自動的に読み込むための設定手順を説明します。

3D表示画面をフローティング状態にする操作を説明します。

Thermal condition monitoring device K6PM

This video will explain the K6PM differential temerature detection algorithm.

This video will explain the K6PM auto threshold algorithm.

This video will explain the K6PM arrival prediction algorithm.

The K6CM's unique algorithm detects abnomalities in powder sticking to the wall surface.

The K6CM-CI2M's algorithm detects foreign matter tapped in the carrier chain.

The K6CM's algorithm detects contact between the impeller of the mixer and foreign matter.

The K6CM has a unique algorithm that detects air in the system that could cause catastrophic damage to a pump impeller

Belt aligment is detected by monitoring the motor current with the K6CM-CI2M

This video will show you how to install the K6PM-THS in the panel.

ロボットが、他の3D形状データと干渉する場合に、シミュレーションで検出できるようにする手順を示します。

静的ピック&プレース装置の、ロボットの待機位置、ピック位置、プレース位置をティーチングする手順を示します。

Sysmac StudioのPack Managerの機能を使用してシミュレーションで動的ピック&プレース装置を設定する手順を示します。

Pack Managerの機能を使用してシミュレーションで動的ピック&プレース装置のピック位置、プレース位置をティーチングする手順を示します。

Sysmac Studioで新規プロジェクトを作成する手順を示します。

シーケンス制御プログラムの作成手順を説明します。

Sysmac Studioのシミュレーション機能を使用してロボットの動作を確認する手順を示します。

シミュレーションでProcess Managerとラダープログラムが連動して動作していることを確認できます。

Sysmac Studioで3D形状データを配置する操作を説明します。

Sysmac Studioに3D CADデータをインポートし、3D表示画面上で適切な位置に配置する手順を示します。

金属プレス・金型設計製作メーカー 株式会社有川製作所さまにおける協調ロボットを活用した事例。TMランドマークにより移設可能で汎用性のあるロボットシステム...

Fischer Gears社さまにおける協調ロボットを活用した事例。これまで人が行っていた、ワークをとり、工作機に取り付けてドアを閉め運転。工作機によるワーク材料...

ある・なし検出用途に必要な機能や性能を絞り込み、部材や製造工程を最適化。さらに新技術を駆使して驚きの価格を実現しました。大量にお使いいただくほどコスト...

モータの異常の多くを占めるベアリング故障をK6CM-VBで検出します。ベアリングに傷が入っている異常状態の検出例をご紹介します。

検出距離を従来比約2倍以上に高め、鉄とアルミが同等の検出距離であることを実際のワークを用いた実証動画でご覧ください。 過酷な環境でも壊れにくいスパッタ対...

This video demonstrates that the E2EW Proximity Sensor with provides equivalent sensing distances for both iron and aluminum. It also shows that the s...

【E3AS-HL】 複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出

【E3AS-HL】 反射板不要で柔軟な設計を実現

【E3AS-L】 単純形状・低反射ワークの安定検出

【E3AS-HL】 反射板不要で柔軟な設計を実現

【E3AS-HL】 複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出

"E3AS-HL" Flexible to design with no need for reflectors

"E3AS-HL" Reliable detection of complex-shaped, colored, patterned, or glossy workpieces

"E3AS-HL" Reliable detection of complex-shaped, colored, patterned, or glossy workpieces

"E3AS-L" Reliable detection of simple-shaped, low-reflective workpieces

"E3AS-HL" Flexible to design with no need for reflectors

乾燥炉ダクトの劣化に伴う熱漏れ異常発熱の常時監視により、点検省人化と異常リスク削減の両立を実現します。ダクトは天井や地下など人手による点検がしづらい場...

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 低反射曲面ワークを安定検出

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

検出面への水滴やホコリの付着をエアーで除去

Air blow unit keeps sensing surface clean, reducing false detections

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved low-reflective surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

お客様のアプリケーションに必要とされる、速度、慣性、および再現性に関する、高度な機能を提供。 高速サイクルタイムで、広い動作範囲と繰り返し精度、従来に...

H7CCは、水がかかる場所でも安心してお使いいただけます。H7CCの防水/防塵構造をご紹介します。

This will introduce that H7CC can be used in environments exposed to water or water cleaning.

This will introduce a function to indicate a replacement time of H7CC and a tool to calculate the replacement time.

This will introduce new and improved design of H7CC for easier use by 6-digit up/down keys with LED mounted.

H7CCのわかりやすい操作、LED実装の6桁上下キーや見やすいデザインをご紹介します。

H7CCの交換時期をお知らせする機能と交換時期を算出する計算ツールをご紹介します。

1Sシリーズ 安全機能対応は、モーション制御と安全制御を両立することで、生産性向上に貢献します。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。巻線機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。包装機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。充填機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

With the highest-level of motion control performance and safety functionality, productivity can be further improved.

he 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out wiring machine case study.

The 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out packaging line case study.

The 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out filling line case study.

ワークの形状、色柄や光沢などが変わる度に、センサの選定が必要で、装置を再設計することがありました。E3ASシリーズなら、複雑な形状、色柄、光沢の影響を受け...

E3ASシリーズなら、ティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができ、立上げ時のトラブルによる後戻りをなくします。

量産稼働時に、現場の環境起因によるセンサの誤動作やセンサの破損でライン停止が発生し、復旧工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、検出面の保護で...

E3ASシリーズなら、文字が読みやすく分かりやすい有機ELディスプレイとティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができます。

検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。E3ASシリーズなら、曲面、光...

新規設計や設備改造のときに、センサの設置制約のために設備が複雑化し、設計工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、センサの設置可能な場所を拡大し...

難ワーク検出や長距離検出が必要な場合、回帰反射形のセンサを使用していましたが、装置の高度化、複雑化に伴い、設置スペースの制約があり、設計工数がかかって...

Sensor space limitations make equipment design and retrofit work complicated, resulting in time-consuming work. The E3AS Series can be installed in ch...

E3AS Sensors allow virtually anyone to set optimal settings on the easy-to-read OLED display using the teaching method.

Retro-reflective sensors are used to detect difficult workpieces or where long sensing distance is needed. Designing with retro-reflective sensors is...

E3AS Sensors allow virtually anyone to easily set optimal settings using the teaching method, eliminating rework due to problems during commissioning.

When difficult-to-detect workpieces (curved, glossy, or casting surfaces) cannot be detected correctly, sensors need to be reselected or adjusted. The...

Conventional sensors have to be selected each time the shape, color, pattern, or reflectivity of the workpiece changes, so the equipment sometimes nee...

When a sensor malfunction or breakage due to the environment causes a line stoppage during mass production, it can take a long time to restart. With t...

食品業界の生産現場で使用される撹拌機で内部の攪拌用の回転羽に異常が発生すると製品の品質不良の要因となります。撹拌機に異常が発生した際の電流波形の変化を...

搬送装置のチェーンが異物を嚙み込むと搬送できなくなり、生産に影響を与えます。搬送チェーンが異物を嚙み込んだ際の電流波形の変化を劣化度として数値化するこ...

排気ファンのミスアライメント(軸ずれ)はモータのベアリングやVベルト、プーリーへダメージを与え、故障・寿命を加速させる要因となります。排気ファンの軸ず...

ポンプの配管内で真空や空気の気泡が発生すると内部インペラにダメージを与え故障の要因となります。目視等では発見困難であった配管内のエア混入を電流波形解析...

ドライヤ(乾燥装置)内部側面に異物が付着すると内部ローラーの故障の要因となります。 異物を模擬した金属にローラが接触することで発生する電流波形の変化を劣...

【保全革新ソリューションコンセプト紹介】新・三現主義による現場革新~デジタル技術による最新リモート監視をご紹介します(3分38秒)

レンズインは光が回りにくくレンズが落ちないファイバユニットです。

レンズインはレンズアタッチメントの取りつけが不要なハイパワーなファイバユニットです。

レンズインはハイパワーでレンズが落ちないファイバユニットです。

飽和しがちな透明フィルムや、受光量が不足しがちなワークでも安定検出に最適な光量に自動調整できることが実機のデモで体感できます。

Various devices can be connected via IO-Link.

Back up and restore settings with Intelligent Tap.

There is no need for a PC on site to check the light cur tain status.

Even inexper ienced operators can easily check status and replace light cur tains.

ICT facilitates more detailed data monitoring.

ホスト側も、タッチパネルと同一条件で通信設定をします。

作成した画面データを本体へ転送します。

本体なしで、ホストとタッチパネルを連動させた動作確認をします。

検出面へのほこりや油の付着、曇りを防止

The antifouling coating on the sensing surface, which is the industry's first, prevents dust and oil from sticking to the sensing surface, and keeps t...

画面切替の動作を、パソコン画面上で確認します。

画面切替コマンドボタンを、共通部品としてシート状に作成します。

固定文字の作成後、効率良く銘板・背景色・フォントを変更をします。

新しく画面を追加します。

コマンドボタンを使って表示画面を切り替えていきます。

数値入力と数値表示の動作を、パソコン画面で確認します。

ホスト側指定チャネルの数値を、画面に表示します。

画面から、ホスト側指定チャネルへ数値を書き込みます。

数値入力と数値表示部品の機能がわかります。

効率よく作画するための機能紹介です。

ホスト側指定ビットのON/OFFを、画面に表示します。

画面上のスイッチで、ホスト側指定ビットをON/OFFします。

ON/OFFボタンとビットランプの機能がわかります。

タッチパネルとホストの通信設定を決定します。

プロジェクトを新規に作成し、保存先を決定します。

画面の完成状態と動作イメージがわかります。

タッチパネル本体形式の確認方法がわかります。

熱画像センサ を制御盤に設置する手順を説明します。

IoT保全の新時代へ 温度常時監視で省人化と異常停止リスク大幅低減を実現

自動しきい値設定アルゴリズムの原理をご覧ください。

差温検出アルゴリズムの実証動画をご覧ください。

到達予測アルゴリズムの実証動画をご覧ください。




セーフティライトカーテン F3SG-SR エリアビームインジケータ (ABI) 機能紹介動画

セーフティライトカーテン F3SG-SR/PGシリーズのご紹介

Safety Light Curtain F3SG-SR_PG Series Introduction

Safety Light Curtain F3SG-SR Introducing Area Beam Indicator (ABI)

【NXシリーズセーフティ_ツールレス紹介1】。設計設備の保守の工数削減 ~セーフティCPUユニットのよるリストア機能による改善を紹介します

【NXシリーズセーフティ_ツールレス紹介3】設計設備の保守の工数削減~GI-Sシリーズ セーフティI/Oターミナルのメモリカセットによる改善をご紹介します

【NXシリーズセーフティ_ツールレス紹介2】設計設備の保守の工数削減 ~セーフティI/OユニットのよるACRによる改善を紹介します




For E1 Auto Safety Network Controller NX-SL Introduction

LEDと連動する信号出力で、制御盤を閉じた状態でも、コントローラなどを使用して、パワーサプライの状態が確認可能です。不具合の状況と、必要なメンテナンスが...

ビルの換気装置のモニタリングにも最適な、MEMS差圧センサD6F-PH。換気状態をデモ機を使って検証します

用途に応じてきめ細かく、温度差・温度変化を検知。オフィスにセンサを設置して、人検知を実施している様子を紹介します

センシング機能とBluetooth®が一体化されたセンシングコンポーネント、環境センサ2JCIEシリーズを紹介します

センサ、基板、コネクタが一体化。実装不要で小型化に貢献するフォト・マイクロセンサ コネクタシリーズを紹介します。

セーフティネットワークである "CIP Safety" は、グローバルで高いシェアをもつ産業用ネットワークのEtherNet/IPに対応した安全制御用のネットワークシステムで...

回転異常をK6CM電流総合診断タイプで見つける。

ベアリング異常をK6CM-VBMで早期に見つける。

検出距離を従来比約2倍に高めた近接センサ E2E NEXTの動作デモをご覧いただけます。従来品との比較と交換時間を短縮できる「e-治具」をご紹介。

一体型タイプのUHF帯RFIDシステム。信頼性の高い、数メートル長距離交信で、混流生産ラインでも安定。設置環境に応じて設定を自動調整するので、導入時にRFIDの...


Omron 1S Servo System - a state of the art servo. --------------------------------------------- Find solutions with Omron!Visit our global portal site...

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサならセンサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせします。センサの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急なメ...

オムロンのIO-Link 光電センサなら、応答性能 1msという速度で光電センサの受光量をモニタ出力。受光量が設定した不安定しきい値を超えると出力し、誤検出が起こ...

オムロンのIO-Link 近接センサなら、検出対象の離れすぎや過接近をお知らせします。検出対象の位置を常時モニタリングし、装置変化を事前把握し、突発不具合の発...

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサなら、現場に行かなくてもセンサ個別IDの一括確認ができ、立ち上げ工数大幅削減。装置立ち上げ・段取り替え効率を向上...

1Sシリーズサーボシステムは、装置の設計から立上げ・メンテナンスに至るお客様のそれぞれのシーンの効率化に拘り、そのデザインを実現しました。

プッシュインPlus端子台、クランプ端子台、ネジ端子台の配線工数を比較します。

制御盤内の機器サイズを統一し、風の通りをよくすることで放熱のムラを解消。制御盤内の空気の流れをシミュレーションしてご説明します。

制御盤の価値を高めるValue Design商品群をご紹介します。

プッシュインPlus端子台は、ドライバーが斜めに挿入される構造のため、作業者の視界を遮らず、スムーズに作業できます。

プッシュインPlus端子台は、AWG22のような細い線径でも簡単に挿入可能です。

プッシュインPlus端子台では、渡り線の配線も簡単です。

プッシュインPlus端子台は、軽く挿入できるため抜けやすいとイメージされますが、10kgの重さにも耐えられることを実証。

プッシュインPlus端子台は、ドライバを指した状態でキープでき、両手を使用してスムーズな配線作業が可能です。

まるでイヤフォンジャックのような挿しやすさをご覧いただけます。

プッシュインPlus端子台の耐振動性をご確認いただけます。

Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.com/

わずらわしい配線、設置方向の変更を簡単にするセーフティドアスイッチD4SL-Nをご紹介します。

エンジニアリングチェーンの革新により、開発・設計から組み付け、立ち上げまでの期間を大幅に短縮します。

セーフティコントローラNXシリーズのハードウェア、ソフトウェアの特長をご紹介。Sysmac Studioによる変数プログラミング、ユーザ定義ファンクションブロックな...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

3Dグラフィックを使った仮想開発環境で、サーボの遅れ、荷重、摩擦などの影響まで制御の余裕度を確認することができます。

PLCopen®の「軸」を使うことによりモーション制御の設定が用意になる事例です。

iCAD上で機械動作を再現することにより、現地に出かけていったのと同じ条件で動作検証が行えます。

設計・製造工数削減といったお客様の制御盤設計の効率化をサポート。

より速く、より効率的に機械の操作や情報のモニタできる次世代マシンインタフェースNAシリーズのご紹介です。

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を動画で解説しています。実際の操作...

Modbus-RTU経由で温度調節器E5CCと表示器NBシリーズを接続。PLCを介さずにNB側での設定変更やモニターができます。

CP1EとE5□Cの組み合わせはPLC通信用のラダープログラムを開発が不要、設定のみでデータ交換ができます。開発工数の削減だけでなく、トラブル時のメンテ工数削減...

省エネ運転や昇温時間を早くするなど、効果を確認しながら設定できます。

既存システムの形式を入力することで、推奨の置き換え形式、使用できる変換アダプタ類が簡単に選定できます。置き換え選定ができるツールや機種ごとに置き換えガ...

端子台構造による簡単着脱、白色PV表示で高い視認性を確保。

RFIDシステムV680Sシリーズは交信領域が広く、指定の距離で設置するだけで安定交信するため誰でも簡単に最適設定ができます。また本体のLEDで交信状況を一目で確...

RFIDシステムV680SシリーズはWEBブラウザにて-本体設定、モニタリング、交信が可能です。専用ソフトもRFIDの専門知識も不要です。

RFIDシステムV680Sシリーズはアンテナ・アンプ・コントローラを一体化した3in1タイプです。

RFIDシステムV680SシリーズはEthernet(Modbus/TCP)を標準搭載。PLCとケーブル一本で接続可能で配線工数が削減されます。

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.c...