一般的なロボットパレタイザー(4m×4m)比60%の占有床面積で運用できる協調ロボットパレタイザー
イギリスのReeco Automation Ltd.が開発した協調ロボットの用途事例で、設置から5分で稼働できる現場対応型のパレタイザーです。
センサ
FAシステム機器
モーション/ドライブ
ロボティクス
セーフティ
スイッチ
リレー
コントロール
電源/周辺機器他
省エネ支援/環境対策機器
全ての商品
ファイバセンサ
光電センサ
変位センサ/測長センサ
画像センサ
コードリーダ/OCR
近接センサ
振動センサ/漏液センサ/その他センサ
全ての商品
マシンオートメーションコントローラ
データフローコントローラ
産業用PCプラットフォーム
多軸モーションコントローラ
プログラマブルコントローラ
ソフトウェア
ネットワーク機器
プログラマブルターミナル
RFIDシステム
全ての商品
インバータ
サーボモータ/サーボドライバ
全ての商品
協調ロボット
モバイルロボット
産業用ロボット
全ての商品
セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム
セーフティレーザスキャナ
セーフティドアスイッチ
プログラマブルセーフティコントローラ
セーフティユニット/セーフティリレーユニット
全ての商品
全ての商品
一般リレー
全ての商品
温度調節器(デジタル調節計)
カウンタ
全ての商品
パワーサプライ(電源)
状態監視機器
接続・省配線機器
検査装置
全ての商品
電力監視

イギリスのReeco Automation Ltd.が開発した協調ロボットの用途事例で、設置から5分で稼働できる現場対応型のパレタイザーです。

イタリアのLITMAT S.p.A.向けに納入した協調ロボットの導入事例です。1500個/日 協調ロボットTMシリーズがドレンプラグの組立と外観検査により品質を担保してい...

イタリアBluengineering srl様による段取替えのダウンタイムを最大70%削減した協調ロボットの導入事例です。

ホスト側も、タッチパネルと同一条件で通信設定をします。

作成した画面データを本体へ転送します。

本体なしで、ホストとタッチパネルを連動させた動作確認をします。

画面切替の動作を、パソコン画面上で確認します。

画面切替コマンドボタンを、共通部品としてシート状に作成します。

固定文字の作成後、効率良く銘板・背景色・フォントを変更をします。

新しく画面を追加します。

コマンドボタンを使って表示画面を切り替えていきます。

数値入力と数値表示の動作を、パソコン画面で確認します。

ホスト側指定チャネルの数値を、画面に表示します。

画面から、ホスト側指定チャネルへ数値を書き込みます。

数値入力と数値表示部品の機能がわかります。

効率よく作画するための機能紹介です。

ホスト側指定ビットのON/OFFを、画面に表示します。

画面上のスイッチで、ホスト側指定ビットをON/OFFします。

ON/OFFボタンとビットランプの機能がわかります。

タッチパネルとホストの通信設定を決定します。

プロジェクトを新規に作成し、保存先を決定します。

画面の完成状態と動作イメージがわかります。

タッチパネル本体形式の確認方法がわかります。

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

マイクロPLC CP1Eと拡張ユニットのアナログ入出力ユニット CP1W-MADの構成でアナログ制御を行うデモの様子をご覧ください。

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

マイクロPLC CP1Eと拡張ユニットの温度センサユニット CP1W-TS003の構成でヒーターの温度・アナログ制御を行うデモの様子をご覧ください。

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

より速く、より効率的に機械の操作や情報のモニタできる次世代マシンインタフェースNAシリーズのご紹介です。

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を動画で解説しています。実際の操作...

Modbus-RTU経由で温度調節器E5CCと表示器NBシリーズを接続。PLCを介さずにNB側での設定変更やモニターができます。

CP1EとE5□Cの組み合わせはPLC通信用のラダープログラムを開発が不要、設定のみでデータ交換ができます。開発工数の削減だけでなく、トラブル時のメンテ工数削減...