【部品表最適化ツール】 部品選定をはじめとする各種業務の効率化を支援します。 部品表をアップロードする、または商品形式を直接入力すれば、最適な代替機器をすぐに自動提案します。 設計 保守・メンテ 制御盤 効率化(業務・作業)
The Cabinet-Free Solution Power, Safety, and I/O—Closer to Your Equipment. Achieving flexibility, faster deployment, and maintainability. 組立 搬送 設計 保守・メンテ 制御盤 効率化(業務・作業)
スマートファイバアンプ E3X-ZV / MZV 省配線コネクタタイプ 商品紹介動画 省配線コネクタタイプで配線工数の削減に貢献します。 搬送 設計 保守・メンテ 品質向上・歩留まり向上 稼働率向上 効率化(業務・作業) 在庫削減 管理コスト削減 省スペース コストダウン
Smart Fiber Amplifier E3X-ZV / MZV Wire-saving connector model Introduction Wire-saving connector model to reduce wiring work. 搬送 設計 保守・メンテ 品質向上・歩留まり向上 稼働率向上 効率化(業務・作業) 在庫削減 管理コスト削減 省スペース
Smart Fiber Amplifier E3X-ZV / MZV Introduction Narrowed down functions and performance to those required to detect presence or absence, and optimized the materials used as well as the production p... 搬送 設計 保守・メンテ 品質向上・歩留まり向上 稼働率向上 在庫削減 管理コスト削減 コストダウン
データフローコントローラのご紹介 生産現場のデータ利活用をシンプルにスタートさせるデータフローコントローラ DXシリーズの3つの特長をご紹介します。 情報化 品質向上・歩留まり向上 効率化(業務・作業)
安全設計支援 Webアプリケーション MS1 安全規格への適合を支援する、オムロンのWebアプリケーション「Machine Safety Design Hub」を動画で解説します。 設計 安全化 効率化(業務・作業) 規格対応
IO-Linkマスタユニット GDシリーズ 商品紹介 センサにかかわるすべてのエンジニアのために、設計・立上・保守、すべてのリードタイムを短縮。エンジニアの日常を変えるIO-LinkマスタユニットGDシリーズの特... 検査・確認 設計 保守・メンテ 省力化・自働化 情報化 効率化(業務・作業)
制振制御 高速移動の揺れ(複数ピンポン玉編) 長さの異なるロッドの先のピンポン玉の揺れにご注目! 制振制御ファンクションブロックにより、搬送時に発生する複数周波数の振動を抑制し高速搬送を実現します...
オムロン IO-Link アプリ事例 異常検知による最短復旧 オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサならセンサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせします。センサの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急なメ...
オムロン IO-Link アプリ事例 状態監視による予兆保全1 近接センサ編 オムロンのIO-Link 近接センサなら、検出対象の離れすぎや過接近をお知らせします。検出対象の位置を常時モニタリングし、装置変化を事前把握し、突発不具合の発...
オムロン IO-Link アプリ事例 状態監視による予兆保全2 光電センサ編 オムロンのIO-Link 光電センサなら、応答性能 1msという速度で光電センサの受光量をモニタ出力。受光量が設定した不安定しきい値を超えると出力し、誤検出が起こ...