全906件が検索されました。(51-60件を表示)
-

導電式レベルスイッチ
K8DT-LS
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。水の水位制御に最適。感度調整機能と、タイマ機能を搭載し使い易さを追求
K8DT-LS1CA
導電式レベルスイッチ, リレー出力(1c), 電源電圧 AC100~240V
K8DT-LS1CD
導電式レベルスイッチ, リレー出力(1c), 電源電圧 AC/DC24V
K8DT-LS1TD
導電式レベルスイッチ, トランジスタ出力, 電源電圧 AC/DC24V
- Kを含む形式 全4件
- 形式仕様一覧
-

逆相欠相リレー
K8DT-PH
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。電源系統の電圧不安定から装置、モータを保護。三相電源系統の逆相、欠相異常を検出し装置・モータを保護。
K8DT-PH1CN
逆相欠相リレー, リレー出力(1c), 定格入力電圧 AC200~480V(三相3線)
K8DT-PH1TN
逆相欠相リレー, トランジスタ出力, 定格入力電圧 AC200~480V(三相3線)
- Kを含む形式 全2件
- 形式仕様一覧
-

三相電圧+逆相欠相リレー
K8DT-PM
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。電源系統の電圧不安定から装置、モータを保護。三相電源系統の過電圧/不足電圧、逆相、欠相異常を検出し装置・モータを保護
K8DT-PM2CN
三相電圧+逆相欠相リレー, リレー出力(1c), 定格入力電圧 AC380/400/415/480V(三相3線)
K8DT-PM1CN
三相電圧+逆相欠相リレー, リレー出力(1c), 定格入力電圧 AC200/220/230/240V(三相3線)
K8DT-PM1TN
三相電圧+逆相欠相リレー, トランジスタ出力, 定格入力電圧 AC200/220/230/240V(三相3線)
- Kを含む形式 全4件
- 形式仕様一覧
-

三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー
K8DT-PZ
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。電源系統の電圧不安定から装置、モータを保護。三相電源系統の過電圧/不足電圧、電圧不平衡、逆相、欠相異常を検出可能。
K8DT-PZ1CN
三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー, リレー出力(1c), 定格入力電圧 AC200/220/230/240V(三相3線)
K8DT-PZ1TN
三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー, トランジスタ出力, 定格入力電圧 AC200/220/230/240V(三相3線)
K8DT-PZ2CN
三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー, リレー出力(1c), 定格入力電圧 AC380/400/415/480V(三相3線)
- Kを含む形式 全4件
- 形式仕様一覧
-

温度警報器
K8DT-TH
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。ヒータの過昇温防止に最適。自己保持機能を搭載し、装置安全稼働に貢献。
K8DT-TH1CA
温度警報器, 熱電対・白金測温抵抗体入力, リレー出力(1c), 電源電圧 AC100~240V
K8DT-TH1CD
温度警報器, 熱電対・白金測温抵抗体入力, リレー出力(1c), 電源電圧 AC/DC24V
K8DT-TH1TA
温度警報器, 熱電対・白金測温抵抗体入力, トランジスタ出力, 電源電圧 AC100~240V
- Kを含む形式 全8件
- 形式仕様一覧
-

単相電圧リレー
K8DT-VS
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。装置に加わる異常電圧値を検出し、装置故障を保護。過電圧または不足電圧モードのどちらかに設定して使用。
K8DT-VS2CA
単相電圧リレー, リレー出力(1c), 整定範囲 AC/DC1~10V, AC/DC3~30V, AC/DC15~150V, 電源電圧 AC100~240V
K8DT-VS2CD
単相電圧リレー, リレー出力(1c), 整定範囲 AC/DC1~10V, AC/DC3~30V, AC/DC15~150V, 電源電圧 AC/DC24V
K8DT-VS3CA
単相電圧リレー, リレー出力(1c), 整定範囲 AC/DC20~200V, AC/DC30~300V, AC/DC60~600V, 電源電圧 AC100~240V
- Kを含む形式 全8件
- 形式仕様一覧
-

単相過不足電圧リレー
K8DT-VW
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。装置に加わる異常電圧値を検出し、装置故障を保護。1台で過電圧と不足電圧を同時監視可能
K8DT-VW2CA
単相過不足電圧リレー, リレー出力(1c), 整定範囲 AC/DC1~10V, AC/DC3~30V, AC/DC15~150V, 電源電圧 AC100~240V
K8DT-VW2CD
単相過不足電圧リレー, リレー出力(1c), 整定範囲 AC/DC1~10V, AC/DC3~30V, AC/DC15~150V, 電源電圧 AC/DC24V
K8DT-VW2TA
単相過不足電圧リレー, トランジスタ出力, 整定範囲 AC/DC1~10V, AC/DC3~30V, AC/DC15~150V, 電源電圧 AC100~240V
- Kを含む形式 全8件
- 形式仕様一覧