本体
| 絶縁方式 | ゼロクロス機能 | 動作表示灯 | 出力の適用負荷 | 入力の定格電圧 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォト・カプラ | 有 | 有 | 3A
AC100~240V *1 |
DC5~24V | G3H-203SN-VD DC5-24 |
| フォト・トライアック | 無 | DC5V | G3H-203SLN-VD DC5 | ||
| DC12V | G3H-203SLN-VD DC12 | ||||
| DC24V | G3H-203SLN-VD DC24 | ||||
| フォト・カプラ | -- | 3A
DC4~48V *2 |
DC5~24V | G3HD-X03SN-VD DC5-24 | |
| フォト・カプラ | 有 | 無 | 3A
AC100~240V *1 |
DC4~24V | G3H-203S-VD DC4-24 |
| フォト・トライアック | 無 | DC5V | G3H-203SL-VD DC5 | ||
| DC12V | G3H-203SL-VD DC12 | ||||
| DC24V | G3H-203SL-VD DC24 | ||||
| フォト・カプラ | -- | 3A
DC4~48V *2 |
DC4~24V | G3HD-X03S-VD DC4-24 | |
| フォト・ボル・カプラ | -- | 有 | 2.5A
DC24~240V *3*4 |
DC12~24V | G3HD-202SN-VD DC12-24 |
*1. 現品はAC240Vと表示しています。
*2. 現品はDC48Vと表示しています。
*3. 現品は240V DCと表示しています。
*4. AC19.2~264Vの範囲の半波整流負荷に使用できます。
アクセサリ(別売)
接続ソケット
| 分類 | 端子構造 | 形状 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 表面接続 | プッシュインPlus端子台 | ![]() |
PTF-08-PU |
| ねじ端子 | ![]() |
PTF08A | |
| ねじ端子(フィンガープロテクト構造) | ![]() |
PTFZ-08-E | |
| 裏面接続 | はんだづけ端子 | ![]() |
PT-08 |
| プリント基板用端子 | ![]() |
PT08-0 | |
| ラッピング端子 | ![]() |
PT08QN |
保持金具
| 適用ソケット | 保持金具 | ||
|---|---|---|---|
| 分類 | 端子構造 | 形式 | 形式 |
| 表面接続 | ねじ端子(フィンガープロテクト構造) | PTFZ08A-E | PYC-A1* |
| ねじ端子 | PTF08A | ||
| 裏面接続 | はんだづけ端子 | PT-08 | PYC-P |
| PYC-S | |||
| プリント基板用端子 | PT08-0 | PYC-P | |
| ラッピング端子 | PT08QN | PYC-P | |
| PYC-S | |||
*形PYC-A1は1セット2本組です。
レール取りつけ用品
| 商品名称 | 形状 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| 支持レール | 浅型/全長1m | ![]() |
PFP-100N |
| 浅型/全長0.5m | PFP-50N | ||
| 深型/全長1m | ![]() |
PFP-100N2 | |
| エンドプレート | ![]() |
PFP-M | |
| スペーサ | ![]() |
PFP-S | |