定格 (周囲温度25℃)

入力

形式定格電圧使用電圧インピーダンス電圧レベル
動作電圧復帰電圧
形G3B-205SDC5~24VDC4~30V1.5kΩ+20%, -10%DC4V以下DC1V以上
形G3B-205S-VD15mA以下 *
形G3BD-103S1.5kΩ+20%, -10%
形G3BD-103S-VD

注. 使用電圧範囲がDC3~30Vをご要望の場合は、形式末尾に“M”(動作表示灯無し)をつけてご注文ください。(例…形G3B-205SM)
   表示ランプはなしです。
   入力インピーダンスは使用電圧の最大値の値です。
*定電流入力回路方式

出力

形式適用負荷
定格負荷電圧負荷電圧範囲負荷電流*サージオン電流耐量
形G3B-205SAC100~240VAC75~264V0.1~5A(40°Cにて)80A(60Hz、1サイクル)
形G3B-205S-VD
形G3BD-103SDC5~110VDC3~125V0.1~3A(40°Cにて)12A(10ms)
形G3BD-103S-VD

*周囲温度により異なります。
  詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

性能

形式 形G3B-205S
形G3B-205S-VD
形G3BD-103S
形G3BD-103S-VD
動作時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 0.5ms以下
復帰時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 2.5ms以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下 1.5V以下
漏れ電流 5mA以下(AC100Vにて)
10mA以下(AC200Vにて)
5mA以下(DC125V)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,500V 50/60Hz 1min
AC2,000V 50/60Hz 1min(形G3B-205S-VD)
AC1,500V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
適合規格(-VDタイプ) UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)
VDE(Certificate No.40000157、EN60947-4-3(G3B-VD)
         No.40046587、EN62314(G3BD-VD))
質量 約70g