絶縁方式 ゼロクロス機能 動作表示灯 出力の適用負荷 入力の定格電圧 形式
フォト・カプラ 有 有 5A AC100~240V * DC5~24V 形G3B-205S DC4-30
形G3B-205S-VD DC5-24
- 3A DC5~110V 形G3BD-103S DC5-24
形G3BD-103S-VD DC5-24

注. 入力定格電圧DC4~30V(使用電圧範囲DC3~30V)をご要望の場合は、形式末尾に“M”(動作表示灯無し)をつけてご注文ください。(例…形G3B-205SM)
*現品は250V ACと表示しています。

オプション(別売)

接続ソケット/保持金具

表面接続ソケット 裏面接続ソケット
ソケット 形PF083A(-E) 形PL08 形PLE08-0 形PL08-Q
保持金具 形PFC-A1 形PLC 形PLC-10 形PLC

レール取りつけ用別売品