使用上の注意

接続について

DC開閉用SSRの場合、負荷の接続はSSR出力端子の(+)側、(-)側のどちらに接続しても使用できます。

保護素子について

過電圧吸収素子は内蔵しておりませんので、誘導負荷で使用される場合は必ず過電圧吸収素子を接続してください。

EMC指令適合について

(1)AC開閉タイプにおいては下記の条件にてEMC指令に適合します。(ただし、-VDタイプのみ)

・ 出力端子間にバリスタを接続すること。

・ 負荷電源にフィルムコンデンサを接続すること。

・ 入力ケーブルを3m未満とすること。

(2)DC開閉タイプにおいては下記の条件にてEMC指令に適合します。(ただし、-VDタイプのみ)

・ 入力ケーブルを10m未満とすること。