定格

入力

形式 定格電圧 使用電圧 インピーダンス *1
入力電流 *2
電圧レベル
動作電圧 復帰電圧
G3F-203SN-VD DC5~24V DC4~28V 15mA以下 *2 DC4V以下 DC1V以上
G3F-202SN-VD AC100/110V AC75~125V 41kΩ±20% AC75V以下 AC20V以上
AC200/220V AC150~250V 72kΩ±20% AC150V以下 AC40V以上
G3F-203SLN-VD DC5V DC4~6V 390Ω±20% DC4V以下 DC1V以上
DC12V DC9.6~14.4V 900Ω±20% DC9.6V以下
DC24V DC19.2~28.8V 2kΩ±20% DC19.2V以下
G3FD-X03SN-VD DC5~24V DC4~28V 1.5kΩ+20%, -10% *1 DC4V以下 DC1V以上
G3FD-102SN-VD DC5~24V DC4~28V 1.5kΩ+20%, -10% *1 DC4V以下 DC1V以上
AC100/110V AC75~125V 41kΩ±20% AC75V以下 AC20V以上
AC200/220V AC150~250V 72kΩ±20% AC150V以下 AC40V以上
G3F-203S-VD DC4~24V DC3~28V 15mA以下 *2 DC3V以下 DC1V以上
G3F-203SL-VD DC5V DC4~6V 390Ω±20% DC4V以下
DC12V DC9.6~14.4V 900Ω±20% DC9.6V以下
DC24V DC19.2~28.8V 2kΩ±20% DC19.2V以下
G3FD-X03S-VD DC4~24V DC3~28V 1.5kΩ+20%, -10% *1 DC3V以下
G3FD-102S-VD

*1. 入力インピーダンスは使用電圧の最大での値です。(例・・・DC5~24V用では、DC24Vの時の値)
*2. 定電流入力回路方式

出力

形式 適用負荷
定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 * サージオン電流耐量
G3F-203SN-VD
G3F-203SLN-VD
G3F-203S-VD
G3F-203SL-VD
AC100~240V AC75~264V 0.1~3A(40℃にて) 45A(60Hz、1サイクル)
G3F-202SN-VD AC100~240V AC75~264V 0.1~2A(40℃にて) 45A(60Hz、1サイクル)
G3FD-X03SN-VD
G3FD-X03S-VD
DC4~48V DC3~52.8V 0.1~3A(40℃にて) 18A(10ms)
G3FD-102SN-VD
G3FD-102S-VD
DC5~110V DC3~125V 0.1~2A(40℃にて) 10A(10ms)

*周囲温度により異なります。詳細はデータシートの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

性能

形式 G3F-203SN-VD
G3F-202SN-VD
G3F-203S-VD
G3F-203SLN-VD
G3F-203SL-VD
G3FD-X03SN-VD
G3FD-X03S-VD
G3FD-102SN-VD G3FD-102S-VD
動作時間 負荷電源の1/2サイクル
+1ms以下(DC入力)
負荷電源の3/2サイクル
+1ms以下(AC入力)
1ms以下 0.5ms以下 0.5ms以下(DC入力)
20ms以下(AC入力)
0.5ms以下
復帰時間 負荷電源の1/2サイクル
+1ms以下(DC入力)
負荷電源の3/2サイクル
+1ms以下(AC入力)
負荷電源の1/2サイクル
+1ms以下
2ms以下 2.5ms以下(DC入力)
20ms以下(AC入力)
2.5ms以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下 1.5V以下
漏れ電流 5mA以下(AC100Vにて)
10mA以下(AC200Vにて)
2.5mA以下(AC100Vにて)
5mA以下(AC200Vにて)
5mA以下(DC50Vにて) 0.1mA以下(DC100Vにて) 0.1mA以下(DC100Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,500V 50/60Hz 1min 
AC2,000V 50/60Hz 1min(形G3F-VD)
AC1,500V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
適合規格(-VDタイプ) UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.E64562(cUL認証))
VDE(Certificate No.40000159、EN60947-4-3(G3F-VD)
         No.40046471、EN62314(G3FD-VD)
質量 約50g
MTTFd(参考値) 1,000年以上