本体

絶縁方式 ゼロクロス機能 動作表示灯 出力の適用負荷*1 入力の定格電圧 形式
フォト・カプラ 有 有 3A AC100~240V *1 DC5~24V G3F-203SN-VD DC5-24
2A AC100~240V *1 AC100/110V G3F-202SN-VD AC100/110
AC200/220V G3F-202SN-VD AC200/220
フォト・トライアック 無 3A AC100~240V *1 DC5V G3F-203SLN-VD DC5
DC12V G3F-203SLN-VD DC12
DC24V G3F-203SLN-VD DC24
フォト・カプラ - 3A DC4~48V *2 DC5~24V G3FD-X03SN-VD DC5-24
2A DC5~110V *3 DC5~24V G3FD-102SN-VD DC5-24
AC100/110V G3FD-102SN-VD AC100/110
AC200/220V G3FD-102SN-VD AC200/220
フォト・カプラ 有 無 3A AC100~240V *1 DC4~24V G3F-203S-VD DC4-24
フォト・トライアック 無 DC5V G3F-203SL-VD DC5
DC12V G3F-203SL-VD DC12
DC24V G3F-203SL-VD DC24
フォト・カプラ - 3A DC4~48V *2 DC4~24V G3FD-X03S-VD DC4-24
2A DC5~110V *3 DC4~24V G3FD-102S-VD DC4-24

*1. 現品はAC240Vと表示しています。
*2. 現品はDC48Vと表示しています。
*3. 現品はDC110Vと表示しています。

アクセサリ(別売)

接続ソケット

分類 端子構造 形状 形式
表面接続 ねじ端子
(着脱式端子カバー構造) *
995_lu_2_1 PYFZ-08
ねじ端子
(フィンガープロテクト構造)
995_lu_2_2 PYFZ-08-E
プッシュインPlus端子台
(リリースレバー付ソケット一体型)
995_lu_2_5 PYF-08-PU
裏面接続 プリント基板用端子 995_lu_2_6 PY08-02

保持金具

適用ソケット 保持金具
分類 端子構造 形式 形式
表面接続 ねじ端子 PYFZ-08 PYC-A1 *
ねじ端子(フィンガープロテクト構造) PYFZ-08-E
裏面接続 プリント基板用端子 PY08-02 PYC-P

*形PYC-A1は1セット2本組です。

端子カバー

適用ソケット 端子カバー
形式 形状 形式 最小発注単位(セット)*
PYFZ-08 995_lu_5_1 PYCZ-C08 10
(2個/セット)

注. ご選定の際は、ソケット形PYFZ-08との組み合わせでご選定ください。
*ご注文の際は、最小発注単位10セットの倍数にてご注文ください。

レール取りつけ用品

分類 商品名称 形状 形式
表面接続用 支持レール 浅型/全長1m 995_lu_4_1 PFP-100N
浅型/全長0.5m PFP-50N
深型/全長1m 995_lu_4_2 PFP-100N2
エンドプレート 995_lu_4_3 PFP-M
スペーサ 995_lu_4_4 PFP-S