認定規格

UL508、CSA22.2 No.14、EN60947-4-3

定格

入力(周囲温度25℃)

定格電圧使用電圧範囲入力電流電圧レベル
動作電圧復帰電圧
DC12~24VDC9.6~30V7mA以下DC9.6V以下DC1V以上

出力

形式形G3PB-215B-VD形G3PB-225B-VD形G3PB-235B-VD形G3PB-245B-VD
定格負荷電圧AC100~240V(50/60Hz)
負荷電圧範囲AC75~264V(50/60Hz)
適用負荷電流 *0.1~15A(40°Cにて)0.1~25A(40°Cにて)0.5~35A(25°Cにて)0.5~45A(25°Cにて)
サージオン電流
耐量
150A(60Hz、1サイクル)220A(60Hz、1サイクル)440A(60Hz、1サイクル)
電流2乗積(I2t)
(参考値)
121A2s260A2s1,260A2s
適用負荷容量
(抵抗負荷)
3kW(AC200Vにて)5kW(AC200Vにて)7kW(AC200Vにて)9kW(AC200Vにて)

形式形G3PB-515B-VD形G3PB-525B-VD形G3PB-535B-VD形G3PB-545B-VD
定格負荷電圧AC200~480V(50/60Hz)
負荷電圧範囲AC180~528V(50/60Hz)
適用負荷電流 *0.1~15A(40°Cにて)0.1~25A(40°Cにて)0.5~35A(25°Cにて)0.5~45A(25°Cにて)
サージオン電流
耐量
150A(60Hz、1サイクル)220A(60Hz、1サイクル)440A(60Hz、1サイクル)
電流2乗積(I2t)
(参考値)
128A2s1,350A2s6,600A2s
適用負荷容量
(抵抗負荷)
6kW(AC400Vにて)10kW(AC400Vにて)14kW(AC400Vにて)18kW(AC400Vにて)

*周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

性能

形式形G3PB-
 215B-VD
形G3PB-
 225B-VD
形G3PB-
 235B-VD
形G3PB-
 245B-VD
形G3PB-
 515B-VD
形G3PB-
 525B-VD
形G3PB-
 535B-VD
形G3PB-
 545B-VD
動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力ON電圧
降下
1.6V(RMS)以下1.8V(RMS)以下
漏れ電流10mA以下(AC200Vにて)20mA以下(AC480Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上(500Vメガにて)
耐電圧AC2,500V 50/60Hz 1分間
振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけにて)
衝撃294m/s2 (DINレール取りつけにて)
保管温度−30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度−30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約240g約400g約240g約400g