絶縁方式 ゼロクロス機能 動作表示灯 入力の定格電圧 出力の適用負荷 * 形式
フォト・
トライアック・
カプラ
有 有(黄色) DC12~
24V
15A AC100~240V 形G3PB-215B-VD DC12-24
25A AC100~240V 形G3PB-225B-VD DC12-24
35A AC100~240V 形G3PB-235B-VD DC12-24
45A AC100~240V 形G3PB-245B-VD DC12-24
15A AC200~480V 形G3PB-515B-VD DC12-24
25A AC200~480V 形G3PB-525B-VD DC12-24
35A AC200~480V 形G3PB-535B-VD DC12-24
45A AC200~480V 形G3PB-545B-VD DC12-24

*周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。