認定規格

UL508、CSA22.2 No.14、EN60947-4-3

定格(周囲温度25℃)

操作回路部(共通)

形式全形式共通
定格操作電圧DC12~24V
使用電圧範囲DC9.6~30V
定格入力電流( インピーダンス )10mA以下(DC24Vにて)
動作電圧DC9.6V以下
復帰電圧DC1V以上
絶縁方式フォト・トライアック方式
動作表示黄色LED

主回路部(放熱器一体型)

形式形G3PB
 -215B
 -3N-VD
形G3PB
 -215B
 -2N-VD
形G3PB
 -225B
 -3N-VD
形G3PB
 -225B
 -2N-VD
形G3PB
 -235B
 -3N-VD
形G3PB
 -235B
 -2N-VD
形G3PB
 -245B
 -3N-VD
形G3PB
 -245B
 -2N-VD
定格使用電圧AC100~240V
使用電圧範囲AC75~264V
定格通電電流 *115A(40°Cにて)25A(40°Cにて)35A(25°Cにて)45A(25°Cにて)
最小負荷電流0.2A0.5A
サージオン電流耐量
(ピーク値)
150A
(60Hz、1サイクル)
220A
(60Hz、1サイクル)
440A 
(60Hz、 1サイクル)
電流2乗積(I2t)(参考値)121A2s260A2s1,260A2s
適用負荷 *2
(抵抗負荷AC1級)
5.1kW以下
(AC200V時)
8.6kW以下
(AC200V時)
12.1kW以下
(AC200V時)
15.5kW以下
(AC200V時)

形式形G3PB
 -515B
 -3N-VD
形G3PB
 -515B
 -2N-VD
形G3PB
 -525B
 -3N-VD
形G3PB
 -525B
 -2N-VD
形G3PB
 -535B
 -3N-VD
形G3PB
 -535B
 -2N-VD
形G3PB
 -545B
 -3N-VD
形G3PB
 -545B
 -2N-VD
定格使用電圧AC200~480V
使用電圧範囲AC180~528V
定格通電電流 *115A(40°Cにて)25A(40°Cにて)35A(25°Cにて)45A(25°Cにて)
最小負荷電流0.5A
サージオン電流耐量
(ピーク値)
220A(60Hz、 1サイクル)440A(60Hz、 1サイクル)
電流2乗積(I2t)(参考値)260A2s1,260A2s
適用負荷 *2
(抵抗負荷AC1級)
12.5kW以下
(AC480V時)
20.7kW以下
(AC480V時)
29.0kW以下
(AC480V時)
37.4kW以下
(AC480V時)

*1. 周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
*2. 適用負荷
   適用負荷(ヒータ)の最大容量(合計)は次式で計算します。(三相平衡負荷、デルタ結線での場合)
   適用負荷最大容量=通電電流×使用電圧×√3
   例)15A×200V×√3= 5,196W≒5.1kW
   例)15A×400V×√3=10.392W≒10.3kW

主回路部(放熱器別取りつけタイプ)

形式形G3PB
 -215B
 -3H-VD
形G3PB
 -215B
 -2H-VD
形G3PB
 -225B
 -3H-VD
形G3PB
 -225B
 -2H-VD
形G3PB
 -235B
 -3H-VD
形G3PB
 -235B
 -2H-VD
形G3PB
 -245B
 -3H-VD
形G3PB
 -245B
 -2H-VD
定格使用電圧AC100~240V
使用電圧範囲AC75~264V
定格通電電流 *15A(40°Cにて)25A(40°Cにて)35A(25°Cにて)45A(25°Cにて)
最小負荷電流0.2A0.5A
サージオン電流耐量
(ピーク値)
150A
(60Hz、1サイクル)
220A 
(60Hz、1サイクル)
440A 
(60Hz、 1サイクル)
電流2乗積(I2t)(参考値)121A2s260A2s1,260A2s
適用負荷
(抵抗負荷AC1級)
カタログの「特性データ 」をご参照ください。

形式形G3PB
 -515B
 -3H-VD
形G3PB
 -515B
 -2H-VD
形G3PB
 -525B
 -3H-VD
形G3PB
 -525B
 -2H-VD
形G3PB
 -535B
 -3H-VD
形G3PB
 -535B
 -2H-VD
形G3PB
 -545B
 -3H-VD
形G3PB
 -545B
 -2H-VD
定格使用電圧AC200~480V
使用電圧範囲AC180~528V
定格通電電流 *15A(40°Cにて)25A(40°Cにて)35A(25°Cにて)45A(25°Cにて)
最小負荷電流0.5A
サージオン電流耐量
(ピーク値)
220A(60Hz、 1サイクル)440A(60Hz、 1サイクル)
電流2乗積(I2t)(参考値)260A2s1,260A2s
適用負荷
(抵抗負荷AC1級)
カタログの「特性データ 」をご参照ください。

*取りつける放熱器により異なります。また、周囲温度により異なります。
  詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

性能

放熱器一体型

形式形G3PB
 -215B
 -3N-VD
形G3PB
 -215B
 -2N-VD
形G3PB
 -225B
 -3N-VD
形G3PB
 -225B
 -2N-VD
形G3PB
 -235B
 -3N-VD
形G3PB
 -235B
 -2N-VD
形G3PB
 -245B
 -3N-VD
形G3PB
 -245B
 -2N-VD
動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力ON電圧降下1.6V(RMS)以下
漏れ電流 *10mA以下(AC200Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上(500Vメガにて)
耐電圧AC2,500V 50/60Hz 1分間
振動10~55~10Hz 片振幅0.175mm(複振幅0.35mm)
衝撃294m/s2 (逆さ取りつけ方向 : 98m/s2
保管温度−30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度−30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約1.25kg約1.45kg約1.25kg約1.65kg約1.45kg約2.0kg約1.65kg

形式形G3PB
 -515B
 -3N-VD
形G3PB
 -515B
 -2N-VD
形G3PB
 -525B
 -3N-VD
形G3PB
 -525B
 -2N-VD
形G3PB
 -535B
 -3N-VD
形G3PB
 -535B
 -2N-VD
形G3PB
 -545B
 -3N-VD
形G3PB
 -545B
 -2N-VD
動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力ON電圧降下1.8V(RMS)以下
漏れ電流 *20mA以下(AC480Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上(500Vメガにて)
耐電圧AC2,500V 50/60Hz 1分間
振動10~55~10Hz 片振幅0.175mm(複振幅0.35mm)
衝撃294m/s2 (逆さ取りつけ方向 : 98m/s2
保管温度−30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度−30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約1.25kg約1.45kg約1.25kg約1.65kg約1.45kg約2.0kg約1.65kg

*2素子タイプではS相の漏れ電流は約√3倍に増加します。

放熱器別取りつけタイプ

形式形G3PB
 -215B
 -3H-VD
形G3PB
 -215B
 -2H-VD
形G3PB
 -225B
 -3H-VD
形G3PB
 -225B
 -2HVD
形G3PB
 -235B
 -3H-VD
形G3PB
 -235B
 -2H-VD
形G3PB
 -245B
 -3H-VD
形G3PB
 -245B
 -2H-VD
動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力ON電圧降下1.6V(RMS)以下
漏れ電流 *10mA以下(AC200Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上(500Vメガにて)
耐電圧AC2,500V 50/60Hz 1分間
振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
衝撃294m/s2 (逆さ取りつけ方向 : 98m/s2
保管温度−30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度−30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約300g

形式形G3PB
 -515B
 -3H-VD
形G3PB
 -515B
 -2H-VD
形G3PB
 -525B
 -3H-VD
形G3PB
 -525B
 -2H-VD
形G3PB
 -535B
 -3H-VD
形G3PB
 -535B
 -2H-VD
形G3PB
 -545B
 -3H-VD
形G3PB
 -545B
 -2H-VD
動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力ON電圧降下1.8V(RMS)以下
漏れ電流 *20mA以下(AC480Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上(500Vメガにて)
耐電圧AC2,500V 50/60Hz 1分間
振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
衝撃294m/s2 (逆さ取りつけ方向 : 98m/s2
保管温度−30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度−30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約300g

*2素子タイプではS相の漏れ電流は約√3倍に増加します。