本体

放熱器一体型

電源
相数
主回路電圧 ゼロクロス機能 定格通電電流*
(抵抗負荷AC1級)
素子数 形式
三相 AC100~240V 有 15A 3 形G3PB-215B-3N-VD DC12-24
2 形G3PB-215B-2N-VD DC12-24
25A 3 形G3PB-225B-3N-VD DC12-24
2 形G3PB-225B-2N-VD DC12-24
35A 3 形G3PB-235B-3N-VD DC12-24
2 形G3PB-235B-2N-VD DC12-24
45A 3 形G3PB-245B-3N-VD DC12-24
2 形G3PB-245B-2N-VD DC12-24
AC200~480V 15A 3 形G3PB-515B-3N-VD DC12-24
2 形G3PB-515B-2N-VD DC12-24
25A 3 形G3PB-525B-3N-VD DC12-24
2 形G3PB-525B-2N-VD DC12-24
35A 3 形G3PB-535B-3N-VD DC12-24
2 形G3PB-535B-2N-VD DC12-24
45A 3 形G3PB-545B-3N-VD DC12-24
2 形G3PB-545B-2N-VD DC12-24

*周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

放熱器別取りつけタイプ

電源
相数
主回路電圧 ゼロクロス機能 定格通電電流 * 素子数 形式
三相 AC100~240V 有 15A 3 形G3PB-215B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-215B-2H-VD DC12-24
25A 3 形G3PB-225B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-225B-2H-VD DC12-24
35A 3 形G3PB-235B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-235B-2H-VD DC12-24
45A 3 形G3PB-245B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-245B-2H-VD DC12-24
AC200~480V 15A 3 形G3PB-515B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-515B-2H-VD DC12-24
25A 3 形G3PB-525B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-525B-2H-VD DC12-24
35A 3 形G3PB-535B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-535B-2H-VD DC12-24
45A 3 形G3PB-545B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-545B-2H-VD DC12-24

*取りつける放熱器により異なります。また、周囲温度により異なります。
 詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。