認定規格

UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、CCC GB/T 14048.6 No.2016010304855599

定格 (周囲温度25℃)

操作(入力)回路部

種類DC入力タイプAC入力タイプ
定格操作電圧DC12~24VAC100~240V(50/60Hz)
使用電圧範囲DC9.6~26.4VAC75~264V(50/60Hz)
定格入力電流(インピーダンス)15mA以下(DC12~24V)36kΩ±20%(AC100~240V)
動作電圧DC9.6V以下AC75V以下
復帰電圧DC3.6V以上AC20V以上

主回路部

形式 形G3J-211BL
形G3J-211BL-2
形G3J-205BL
形G3J-205BL-2
定格使用電圧 AC100~240V(50/60Hz)
負荷電圧範囲 AC75~264V(50/60Hz)
定格通電電流 *1 11.1A(40°Cにて) 4.8A(40°Cにて)
最小負荷電流 0.1A
サージオン電流耐量(ピーク値) 350A(60Hz、 1サイクル) 150A(60Hz、 1サイクル)
過負荷電流耐量 カタログをご参照ください。
閉路電流
(実効値)
AC3 111A 48A
AC4 133.2A 57.6A
しゃ断電流
(実効値)
AC3 88.8A 38.4A
AC4 111A 48A
適用負荷 三相誘導モータ
(AC3級、AC4級、AC53-a)
AC200~220V 2.2kW(11.1A) AC200~220V 0.75kW(4.8A)
AC3級、 AC4級、 AC53-a開閉ひん度試験を満足する
(試験条件は、 カタログをご参照ください。)
単相モータ(AC3級) *2 AC100V 0.4kW(11.1A)
AC200V 0.75kW(8.8A)
AC100V 0.1kW(5.1A) *3
AC200V 0.4kW(5.5A)
抵抗負荷(AC1級) AC100~240V 11.1A AC100~240V 4.8A

*1. 周囲温度により異なります。
*2. 2素子タイプは、L2-T2間が内部で短絡されています。
*3. 0.75kWタイプで3極同時ONの場合、各組とも4.8A以下でご使用ください。

性能

種類DC入力タイプAC入力タイプ
動作時間1ms以下50ms以下
復帰時間負荷電源の5/6サイクル+1ms以下負荷電源の3/2サイクル+1ms以下
出力ON電圧降下1.6V(RMS)以下
漏れ電流 *10mA以下(AC200Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2,500V 50/60Hz 1min
振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃294m/s2
保管温度−30~+70°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度−20~+60°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約700g

*2素子タイプでは、S相の漏れ電流は約√3倍に増加します。