本体

素子数 絶縁方式 定格電源電圧 適用モータ容量(AC3級) 形式
3 フォト・トライアック DC12~24V 2.2kW(11.1A) AC200~220V 形G3J-211BL DC12-24
0.75kW(4.8A) 形G3J-205BL DC12-24
フォト・カプラ AC100~240V 2.2kW(11.1A) 形G3J-211BL AC100-240
0.75kW(4.8A) 形G3J-205BL AC100-240
2 フォト・トライアック DC12~24V 2.2kW(11.1A) 形G3J-211BL-2 DC12-24
0.75kW(4.8A) 形G3J-205BL-2 DC12-24
フォト・カプラ AC100~240V 2.2kW(11.1A) 形G3J-211BL-2 AC100-240
0.75kW(4.8A) 形G3J-205BL-2 AC100-240