認定規格

UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、KEMA(ファイルNo. 71-105822、EN60947-4-2)
CCC GB/T 14048.6 No.2016010304855598(形G3J-S405BL、形G3J-S403BL)
CCC GB/T 14048.6 No.2016010304855599(形G3J-S211BL、形G3J-S205BL)

定格 (周囲温度25℃)

電源部

定格電源電圧DC12~24V
使用電圧範囲DC10.2~26.4V
消費電流50mA以下(DC12~24Vにて)

操作(入力)回路部

入力電流DC10mA以下(DC12~24V)
入力方式無電圧入力
(短絡・開放入力)
(接続例は、カタログを参照)
1端子−COM端子間または2(+)端子−1端子間の短絡・開放
無接点入力:
ON時 短絡した端子間の残留電圧 2V以下、 OFF時 漏れ電流0.15mA以下
有接点入力:微小信号用接点

主回路部

形式形G3J-S405BL形G3J-S403BL形G3J-S211BL形G3J-S205BL
定格使用電圧AC200~400V(50/60Hz)AC200~240V(50/60Hz)
負荷電圧範囲AC180~440V(50/60Hz)AC180~264V(50/60Hz)
定格通電電流 *15.5A
(40°Cにて)
2.4A
(40°Cにて)
11.1A
(40°Cにて)
4.8A
(40°Cにて)
最小負荷電流0.5A
サージオン電流耐量(ピーク値)220A(60Hz、
1サイクル)
96A(60Hz、
1サイクル)
350A(60Hz、
1サイクル)
150A(60Hz、
1サイクル)
過負荷電流耐量カタログをご参照ください。
閉路電流
(実効値)
AC355A24A111A48A
AC466A28.8A133.2A57.6A
しゃ断電流
(実効値)
AC344A19.2A88.8A38.4A
AC455A24A111A48A
適用負荷三相誘導モータ
(AC3級、
AC4級、AC53-a)
AC380~400V
2.2kW(5.5A)
AC380~400V
0.75kW(2.4A)
AC200~220V
2.2kW(11.1A)
AC200~220V
0.75kW(4.8A)
AC3級、 AC4級、 AC53-a開閉ひん度試験を満足する
(試験条件は、 カタログをご参照ください。)
抵抗負荷
(AC1級) *2
AC200~400V
5.5A
AC200~400V
2.4A
AC200~240V
11.1A
AC200~240V
4.8A

*1. 周囲温度により異なります。
*2. 単相負荷では、使用できません。

性能

形式形G3J-S405BL形G3J-S403BL形G3J-S211BL形G3J-S205BL
ランプアップ時間約1~25sの範囲で設定可能
復帰時間負荷電源の5/6サイクル+1ms以下
初期トルク約200~450%Inの範囲で設定可能
出力ON電圧降下1.8V(RMS)以下1.6V(RMS)以下
漏れ電流20mA以下(AC400Vにて)10mA以下(AC200Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2,500V 50/60Hz 1min
振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃294m/s2
保管温度−30~+70°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度−20~+60°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約730g