本体
| 素子数 | 絶縁方式 | 定格電源電圧 | 入力方式 | 適用モータ容量(AC3級) | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | フォト・
トライアック |
DC12~24V | 無電圧入力
(開放・短絡入力) |
2.2kW(5.5A) | AC380~400V | 形G3J-S405BL DC12-24 |
| 0.75kW(2.4A) | 形G3J-S403BL DC12-24 | |||||
| 2.2kW(11.1A) | AC200~220V | 形G3J-S211BL DC12-24 | ||||
| 0.75kW(4.8A) | 形G3J-S205BL DC12-24 | |||||
| 素子数 | 絶縁方式 | 定格電源電圧 | 入力方式 | 適用モータ容量(AC3級) | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | フォト・
トライアック |
DC12~24V | 無電圧入力
(開放・短絡入力) |
2.2kW(5.5A) | AC380~400V | 形G3J-S405BL DC12-24 |
| 0.75kW(2.4A) | 形G3J-S403BL DC12-24 | |||||
| 2.2kW(11.1A) | AC200~220V | 形G3J-S211BL DC12-24 | ||||
| 0.75kW(4.8A) | 形G3J-S205BL DC12-24 | |||||