本体

素子数 絶縁方式 定格電源電圧 入力方式 適用モータ容量(AC3級) 形式
3 フォト・
トライアック
DC12~24V 無電圧入力
(開放・短絡入力)
2.2kW(5.5A) AC380~400V 形G3J-T405BL DC12-24
0.75kW(2.4A) 形G3J-T403BL DC12-24
3.7kW(17.4A) AC200~220V 形G3J-T217BL DC12-24
2.2kW(11.1A) 形G3J-T211BL DC12-24
0.75kW(4.8A) 形G3J-T205BL DC12-24