認定規格
UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、KEMA(ファイルNo. 71-105821、EN60947-4-2)
CCC GB/T 14048.6 No.2016010304855598(形G3J-T405BL、形G3J-T403BL)
CCC GB/T 14048.6 No.2016010304855599(形G3J-T217BL、形G3J-T211BL、形G3J-T205BL)
定格 (周囲温度25℃)
電源部
| 定格電源電圧 | DC12~24V |
|---|---|
| 使用電圧範囲 | DC10.2~26.4V |
| 消費電流 | 50mA以下(DC12~24Vにて) |
操作(入力)回路部
| 入力電流 | DC10mA以下(DC12~24V) | |
|---|---|---|
| 入力方式 | 無電圧入力(短絡・開放入力) (接続例は、カタログを参照) | 1端子−COM端子間または2(+)端子−1端子間の短絡・開放 無接点入力: ON時 短絡した端子間の残留電圧 2V以下 OFF時 漏れ電流0.15mA以下 有接点入力:微小信号用接点 |
主回路部
| 形式 | 形G3J-T405BL | 形G3J-T403BL | 形G3J-T217BL | 形G3J-T211BL | 形G3J-T205BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格使用電圧 | AC200~400V(50/60Hz) | AC200~240V(50/60Hz) | ||||
| 負荷電圧範囲 | AC180~440V(50/60Hz) | AC180~264V(50/60Hz) | ||||
| 定格通電電流 *1 | 5.5A (40°Cにて) | 2.4A (40°Cにて) | 17.4A (40°Cにて) | 11.1A (40°Cにて) | 4.8A (40°Cにて) | |
| 最小負荷電流 | 0.5A | |||||
| サージオン電流耐量 (ピーク値) | 220A(60Hz、 1サイクル) | 96A(60Hz、 1サイクル) | 500A(60Hz、 1サイクル) | 350A(60Hz、 1サイクル) | 150A(60Hz、 1サイクル) | |
| 過負荷電流耐量 | カタログをご参照ください。 | |||||
| 閉路電流 (実効値) | AC3 | 55A | 24A | 174A | 111A | 48A |
| AC4 | 66A | 28.8A | 208.8A | 133.2A | 57.6A | |
| しゃ断電流 (実効値) | AC3 | 44A | 19.2A | 139.2A | 88.8A | 38.4A |
| AC4 | 55A | 24A | 172A | 111A | 48A | |
| 適用負荷 | 三相誘導モータ (AC3級、 AC4級、AC53-a) | AC380~400V 2.2kW(5.5A) | AC380~400V 0.75kW(2.4A) | AC200~220V 3.7kW(17.4A) | AC200~220V 2.2kW(11.1A) | AC200~220V 0.75kW(4.8A) |
| AC3級、 AC4級、 AC53-a開閉ひん度試験を満足する (試験条件は、 カタログをご参照ください。) | ||||||
| 抵抗負荷 (AC1級)*2 | AC200~400V 5.5A | AC200~400V 2.4A | AC200~240V 17.4A | AC200~240V 11.1A | AC200~240V 4.8A | |
*1. 周囲温度により異なります。
*2. 単相負荷では、使用できません。
性能
| 形式 | 形G3J-T405BL | 形G3J-T403BL | 形G3J-T217BL | 形G3J-T211BL | 形G3J-T205BL |
|---|---|---|---|---|---|
| ランプアップ時間 | 約1~25sの範囲で設定可能 | ||||
| ランプダウン時間 | 約1~25sの範囲で設定可能 | ||||
| 初期トルク | 約200~450%Inの範囲で設定可能 | ||||
| 出力ON電圧降下 | 1.8V(RMS)以下 | 1.6V(RMS)以下 | |||
| 漏れ電流 | 20mA以下(AC400Vにて) | 10mA以下(AC200Vにて) | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC2,500V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||||
| 衝撃 | 294m/s2 | ||||
| 保管温度 | −30~+70°C(ただし、 氷結および結露しないこと) | ||||
| 使用周囲温度 | −20~+60°C(ただし、 氷結および結露しないこと) | ||||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | ||||
| 質量 | 約730g | 約800g | 約730g | ||