本体

相数 適用負荷 出力
表示
ヒータ
断線検出
CTリード
長さ
出力の定格 形式
三相 抵抗負荷
(合金ヒータ、
ハロゲンランプ等)
*
有
(レベル
インジ
ケータ)
有 0.3m 20A AC200/220V 形G3PX-220DH-CT03
1m 形G3PX-220DH-CT10
0.3m 60A 形G3PX-260DH-CT03
1m 形G3PX-260DH-CT10

注1. ヒータ断線検出機能付のタイプは、本体とCTユニットがセットになっています。CTユニットのリード線の長さが2種類(30cmまたは1m)あります。
   形G3PX-2□□0DH-CT03……CTユニットリード線長さ 30cm
   形G3PX-2□□0DH-CT10……CTユニットリード線長さ 1m
注2. 本体に、CTユニットおよびパワーデバイスカートリッジは組み込まれています。
*トランス負荷への適用については、当社営業員にお問い合わせください。

オプション(別売)

CTユニット

名称 CTリード長さ 圧着端子 適用機種 形式
CTユニット 0.3m 有 形G3PX-2□□DH 形G32X-CT03C
1m 形G32X-CT10C

パワーデバイスカートリッジ

名称 通電電流 適用機種 形式
パワーデバイス
カートリッジ
20A 形G3PX-220DH 形G32X-A20
60A 形G3PX-260DH 形G32X-A60

注. 形G32X-Aパワーデバイスカートリッジは形G3PXシリーズ専用です。