定格

制御部

定格電圧AC100/110V/AC200/220V
周波数50/60Hz *1
制御用入力信号外部主設定2kΩ(B特性、2W以上) *2
電流入力DC4~20mA(DC1~5V) *3 (入力インピーダンス250Ω)
電圧ON/OFF入力DC5~24V(入力インピーダンス約20kΩ)
外部勾配設定3kΩ(B特性)
アラーム用リレー出力1c AC250VまたはDC30V8A(抵抗負荷)

*1. EC シリーズでは⑱-⑲端子を50Hz はオープン、60Hz はショートして使用してください。
*2. ECシリーズの外部主設定は2kΩの可変抵抗(形G32X-V2K)を使用してください。
*3. 4~20mA電流入力端子にDC1~5Vの電圧リニア入力をしても同じ制御ができます。

出力部

形式適用負荷
負荷電圧範囲負荷電流 *1サージオン電流耐量相数
形G3PX-220ECAC100/110V
AC200/220V
(50/60Hz)
1~20A *2 (40°Cにて)220A(60Hz、1サイクル)単相
形G3PX-240EC1~40A *2 (40°Cにて)440A(60Hz、1サイクル)
形G3PX-260EC1~60A *2 (40°Cにて)440A(60Hz、1サイクル)

*1. 周囲温度により異なります。詳細は、「形G3PX 単相タイプの共通事項」の特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照
   ください。
*2. 定電流タイプ(形G3PX-2□□EC)のON故障検出および断線検出は定格負荷電流最大値の20%以上ですのでご注意ください。
   定格の20%以下でご使用の場合はCTの貫通数を増やしてご使用ください。

性能

形式形G3PX-220EC形G3PX-240EC形G3PX-260EC
電圧変動範囲±10%
周波数変動±1Hz
出力電圧調整範囲0~95%
内部勾配設定範囲0~100%
外部勾配設定範囲0~100%
ソフトスタート時間 *1
(ソフトアップ・ダウン)
約0.5~約10s *2
電流制限範囲0~100%
過電流検出特性 *3ピーク電流約110A
1サイクル以内
ピーク電流約220A
1サイクル以内
ピーク電流約330A
1サイクル以内
定電流特性負荷変動10倍に対して±3%以内、電圧変動±10%に対して±3%以内
最小検出負荷電流定格電流の20%
異常検出動作時間1s以内
出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下
漏れ電流10mA以下(AC100/110Vにて)、20mA以下(AC200/220Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min
振動10~55~10Hz 100m/s2
衝撃300m/s2
保管温度−25~+65°C(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
使用周囲温度−10~+55°C(ただし、氷結および結露しないこと)
質量約1.1kg約1.4kg約1.7kg

*1. 出荷時、ECシリーズは約0.5sにセットされています。 *2. 100%位相設定時の初期立ち上げ時間を表します。 *3. 過電流検出機能は負荷短絡まで保護できるものではありません。