相数 適用負荷 出力表示 定電流機能 1本ヒータ
断線検出
出力の定格 形式
単相 抵抗負荷
(合金ヒータ、
ハロゲンランプ等)
*2
有
(レベル
インジケータ)
有 有 20A AC100/110V
200/220V
形G3PX-220EC-CT03
形G3PX-220EC-CT10
40A 形G3PX-240EC-CT03
形G3PX-240EC-CT10
60A 形G3PX-260EC-CT03
形G3PX-260EC-CT10

注1. 定電流タイプは、本体とCTユニットがセットになっています。CTユニットのリード線の長さが2種類(30cmまたは1m)あります。
   形G3PX-2□0EC-CT03……CTユニットリード線長さ 30cm
   形G3PX-2□0EC-CT10……CTユニットリード線長さ 1m
注2. 本体にCTユニットおよびパワーデバイスカートリッジは含まれています。
*トランス負荷への適用については、当社営業員にお問い合わせください。

CTユニット

名称 CTリード長さ 圧着端子 適用機種 形式
CTユニット 0.3m 有 形G3PX-2□□EC 形G32X-CT03C
1m 形G32X-CT10C

パワーデバイスカートリッジ

名称 通電電流 適用機種 形式
パワーデバイスカートリッジ 20A 形G3PX-220EC 形G32X-A20
40A 形G3PX-240EC 形G32X-A40
60A 形G3PX-260EC 形G32X-A60

注. 形G32X-Aパワーデバイスカートリッジは形G3PXシリーズ専用です。